Kontrol af stabiliseringsben
Stabiliseringsbenene bruges til at afbalancere køretøjet for at forhindre, at det vælter under driften. Når du enten bruger en tryktransmitter eller en elektronisk pressostat sammen med regulatoren, sikrer du, at stabiliseringsbenene er korrekt bragt i stilling eller trukket på plads.
Typiske specifikationer
- Trykområde: 50-400 bar
- Temperaturområde: -40 til 125 °C
- Nøjagtighed: 0,5 % FS
- Overtryk: 2-3 x FS
- Bristetryk: 10-20 x FS
- Kontaktpunkt: 50-200 bar
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Særlige fordele ved brug af elektroniske pressostater
- Dobbeltfunktion, der leverer til både analoge og digitale udgange (MEP 2250)
- Justerbar hysterese og tidskonstant (MEP 2650)
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S, tryktransmitter til SIL2-applikationerSørg for funktionel sikkerhed i mobilhydraulikmaskiner med DST P92S SIL2-trykfølere. Når ydeevneniveau d er påkrævet til sikre arbejdsmiljøer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200-serien, elektroniske pressostater, dobbelt udgangMEP 2200 og 2250 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2250 har dobbelt udgang med kontaktfunktioner og et analogt udgangssignal: absolut spænding eller 10-90 % ratiometrisk spænding.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600-serien, elektroniske pressostater, enkelt udgangMEP 2600 og 2650 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2650 har én udgang: on/off-funktion og fås med tilpasset hysterese og tidskonstant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationerDen kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.