Aktivér advarsel om bakkørsel med elektronisk pressostat
Entreprenørmaskiner på byggepladser skal kunne advare omgivelserne om, at der bakkes. Selvom mange advarselssystemer til bakkørsel almindeligvis bruger en mekanisk pressostat, anbefaler Danfoss, at der bruges en elektronisk pressostat af typen MEP, som monteres på hydraulikkredsen for at aktivere alarmen.
Der er mange problemer ved mekaniske pressostater
- Mekaniske pressostater lækker ofte, hvilket fører til garantikrav
- De elektriske kontakter kan brænde ud, hvilket medfører funktionssvigt
- Den generelle nøjagtighed er ca. +/- 5 %
- Sætpunktet kan afvige over tid
- Overtryks- og bristetrykbegrænsning som følge af bevægelige dele
Typiske specifikationer
- Kontaktpunktområde: 5 bar
- Trykområde: 0-80 bar
- Temperaturområde: -40 til 125 °C
- Nøjagtighed: 2 % FS
Funktioner og fordele
Elektroniske pressostater har en 100 % svejset konstruktion, så lækage er ikke mulig
Ingen elektriske kontakter, der kan brænde ud
Yderst præcis – typisk bedre end 2 %
Ingen afdrift af sætpunkt
Fordel ved over- og bristetrykket takket være et fuldt svejset design
Alle fordelene fra transmitteruniverset i forhold til vibrationer, stød osv.
Et mere pålideligt advarselssystem til bakkørsel
Mindre nedslidning af pressostaten, da der ingen mekaniske dele er
Færre garantireklamationer
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600-serien, elektroniske pressostater, enkelt udgangMEP 2600 og 2650 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2650 har én udgang: on/off-funktion og fås med tilpasset hysterese og tidskonstant.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2200-serien, elektroniske pressostater, dobbelt udgangMEP 2200 og 2250 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2250 har dobbelt udgang med kontaktfunktioner og et analogt udgangssignal: absolut spænding eller 10-90 % ratiometrisk spænding.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.