• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Lastvejning

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Tryktransmittere til lastvejning

Løfteudstyr skal eventuelt kunne foretage vejning, når der lastes eller losses, og dermed estimere værdien eller vægten. Desuden skal udstyret beskyttes mod overbelastning, så sikkerheden garanteres. Danfoss anbefaler, at der monteres en tryktransmitter på løftearmcylinderen.

Typiske specifikationer

  • Trykområde: 0-250 bar
  • Temperaturområde: -40 til 125 °C
  • Nøjagtighed: 0,5 % FS
  • Typisk responstid: < 1 ms
  • Overtryk: 3 x FS
  • Bristetryk: 10-20 x FS

Følere til lastvejning – Danfoss

Funktioner og fordele

Præcis måling med høj nøjagtighed

Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design

Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag

God vibrations- og stødstabilitet

Fremragende EMC immunitet

Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet

Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger

Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål

Relaterede produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.