• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Hydrostatisk fremdriftssystem

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Garantér korrekt tryk i fyldningspumper

Det er vigtigt, at der registreres et lavt trykniveau i fyldningspumpen, så der tilføres nok væske til at køle pumperne/motorerne ned samt kompensere for eventuelle interne lækager i systemet. Løsningen er at bruge en tryktransmitter, der er monteret på pumperne og tilsluttet hovedstyreenheden. Dette sikrer, at trykket ikke falder under den nedre advarselsgrænse.

Typiske specifikationer

  • Trykområde: 40-80 bar
  • Temperaturområde: -40 til 125 °C
  • Nøjagtighed: 0,5 % FS
  • Overtryk: 3 x FS
  • Bristetryk: 20 x FS

Funktioner og fordele

God overordnet nøjagtighed

Fremragende EMC immunitet

Bredt driftstemperaturområde

God vibrations- og stødstabilitet

Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger

Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet

Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål

Relaterede produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.