Øget effektivitet i mobile maskiner
Hydrauliksystemer i mobile maskiner omdanner og overfører energi. I løbet af denne proces går mekanisk og hydraulisk energi tabt og omdannes til varme. Det er ekstremt vigtigt, at hydrauliksystemet køles ned i denne proces. For at kontrollere hydraulikolietemperaturen er der monteret en MBT 3270 temperaturføler i det hydrauliske ventilatordrevsystem, hvilket sikrer mindre nedetid og nedslidning.
Typiske specifikationer
- Temperaturområde: -50 til 150 °C
- Følerelement: NTC eller PTC
- Reaktionstid i vand: 6 sek.
Funktioner og fordele
Hurtig reaktionstid på temperaturændringer
Medieberørte dele i rustfrit stål eller messing, der er egnet til de fleste medier
Bredt temperaturområde
God vibrations- og stødstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og procestilslutninger samt indskydningslængde
Almindelige temperaturfølerelementer: Pt 100, Pt 1000, NTC og PTC
Kan også bruges i hydraulik- og transmissionssystemer ved højtryk
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270 – fleksibel temperaturfølerDen fleksible temperaturføler MBT 3270 er velegnet til brug i en lang række industrielle applikationer såsom: luftkompressorer, mobilhydraulik og udstødningsgassystemer.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.