• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Funktionssikkerhed

  • Overblik
  • Relaterede produkter

Registrer systemsvigt og -fejl for at undgå farlig drift

Der bruges typisk tryktransmittere i bl.a. maskinstyringssystemer til kraner, løfteplatforme og gaffeltrucks. Når der bruges to tryktransmittere, som er monteret på det primære hydrauliske cylindersystem, skabes der redundans i systemet. Transmitteren registrerer systemsvigt og tilfældige fejlfunktioner, så bevægelige dele stoppes i tilfælde af farlig drift, og alvorlige ulykker undgås.

Typiske specifikationer

  • Trykområde: 40-500 bar
  • Temperaturområde: -40 til 125 °C
  • Nøjagtighed: 0,5 % FS
  • Typisk responstid: < 1 ms
  • Overtryk: 3 x FS
  • Bristetryk: 10-20 x FS

Funktioner og fordele

MTTFd, B10d og driftstidsværdier

Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design

Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag

God vibrations- og stødstabilitet

Fremragende EMC immunitet

Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet

Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger

Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål

Danfoss DST P92S trykføler til funktionel sikkerhed

Føler til funktionel sikkerhed

Læs mere om DST P92S SIL2 trykføleren med indbygget funktionel sikkerhed til mobilhydraulikapplikationer.

Relaterede produkter