• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filterindikation

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Overvågning af hydraulikoliefiltres mætning

Mætning af hydraulikoliefiltre overvåges typisk af mekaniske enheder med dårlig ydeevne. Denne løsning giver en dårlig indikation af, hvornår filteret skal udskiftes som følge af mætning, og dette medfører forurenet olie eller høj olieviskositet pga. for lav temperatur. Når du bruger en MBS 2050 tryktransmitter, får du en kontinuerlig indikation af mæthedsniveauet, hvilket reducerer nedetiden samt nedslidningen.

Typiske specifikationer

  • Trykområde: 0,5-3 bar
  • Temperaturområde: -40 til 85 °C
  • Nøjagtighed: 1,0 % FS
  • Overtryk: 6 x FS

Funktioner og fordele

God overordnet nøjagtighed

Fremragende EMC immunitet

Bredt driftstemperaturområde

God vibrations- og stødstabilitet

Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet

Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger

Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { MBS 3000-serien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 3000-serien – Danfoss } else { MBS 3000-serien – Danfoss }
    MBS 3000 serien – kompakte tryktransmittere

    Den kompakte tryktransmitter MBS 3000 er designet til stort set alle industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
    Det fleksible tryktransmitterprogram dækker alle standardudgangssignaler.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.