• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektronisk belastningsregistrering

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Tilpas efterspørgslen til behovet med ELS-systemer

ELS-systemer tilpasser efterspørgslen til behovet. Hvis det hydrauliske tryk skal øges eller sænkes, sikrer ELS-systemet, at trykket og flowet tilpasses til det faktiske behov. Dette øger det hydrauliske systems effektivitet betydeligt og dermed reduceres emissionerne, og systemets levetid forlænges.

Tryktransmittere leverer input til ELS-systemet ved at registrere trykket fra de aktive porte og sende oplysningen til en elektronisk regulator, der er tilsluttet til pumpen.

 

 Typiske specifikationer

  • Trykområde: 40-500 bar
  • Temperaturområde: -40 til 125 °C
  • Nøjagtighed: 0,5 % FS
  • Typisk responstid: < 1 ms
  • Overtryk: 3 x FS
  • Bristetryk: 10-20 x FS

Funktioner og fordele

Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design

Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag

God vibrations- og stødstabilitet

Fremragende EMC immunitet

Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet

Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger

Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål

Relaterede produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.