• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Komprimeringstrykregulering

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Undgå overfyldte affaldscontainere med komprimeringstrykregulering

Komprimeringstrykket i skraldebiler opnås ved at styre ventilen og hovedcylinderen inden i containeren, så operatøren ikke overfylder den, hvilket kan føre til skader på containeren eller føre til overvægt. Når en MBS 1250 er monteret på hovedkontrolventilen, kan dette undgås.

Typiske specifikationer:

  • Trykområde: 0-250 bar
  • Nøjagtighed: 0,5 % FS
  • Typisk responstid: < 1 ms
  • Overtryk: 3 x FS
  • Bristetryk: 10-20 x FS

Funktioner og fordele

Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design

Modstandsdygtighed over for kavitation og væskeslag

God vibrations- og stødstabilitet

Fremragende EMC immunitet

Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet

Medieberørte dele i rustfrit stål

Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger

Relaterede produkter

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.