Elektroniske pressostater til bremselys
Bremselys har en vigtig funktion, da de advarer føreren bagved dig, at dit køretøj sænker farten. Terrængående køretøjer, der kører på offentlige veje, skal være udstyret med et bremselyssystem i overensstemmelse med færdselsreglerne.
Selvom mange bremselyssystemer almindeligvis bruger en mekanisk pressostat, anbefaler Danfoss, at der bruges en elektronisk pressostat.
Problemer med mekaniske pressostater
- Mekaniske pressostater lækker ofte, hvilket fører til garantikrav
- De elektriske kontakter kan brænde ud, hvilket medfører funktionssvigt
- Den generelle nøjagtighed er ca. +/- 5 %
- Sætpunktet kan afvige over tid
- Overtryks- og bristetrykbegrænsning som følge af bevægelige dele
Funktioner og fordele
Elektroniske pressostater har en 100 % svejset konstruktion, så lækage er ikke mulig
Ingen elektriske kontakter, der kan brænde ud
Yderst præcis – typisk bedre end 2 %
Ingen afdrift af sætpunkt
Fordel ved over- og bristetrykket takket være et fuldt svejset design
Alle fordelene fra transmitteruniverset i forhold til vibrationer, stød osv.
Et mere pålideligt bremsesystem
Mindre nedslidning af pressostaten, da der ingen mekaniske dele er
Færre garantireklamationer

Anbefalet produkt: MEP 2650
MEP 2650 elektronisk pressostat med integreret pulsdæmper tilbyder en høj grad af beskyttelse mod kavitationer og væskeslag, og det gennemtænkte design giver fremragende vibrationsstabilitet og en enestående robusthed.
Produktudvalg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MEP 2600-serien, elektroniske pressostater, enkelt udgangMEP 2600 og 2650 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2650 har én udgang: on/off-funktion og fås med tilpasset hysterese og tidskonstant.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.