Tryktransmission sikrer friskt foder til landbrugsdyr
For at sikre, at der anvendes det korrekte tryk, når halmballen komprimeres og bindes ind, bruges der plastfilm, så der skabes en lufttæt forsegling, hvilket sikrer, at der ikke er noget ilt tilbage inden i ballen. Det sikrer, at foderet holder sig friskt. Dette bliver muligt, når der anvendes en MBS 1250 tryktransmitter.
Typiske specifikationer
- Trykområde: 0-250 bar
- Nøjagtighed: 0,5 % FS
- Typisk responstid: < 1 ms
- Overtryk: 3 x FS
- Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtighed over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet, der sikrer maskinens sikkerhed
Medieberørte dele i rustfrit stål
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationerDen kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.