• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Automatisk tomgang

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Øg effektiviteten med automatisk tomgangskørsel

I en situation, hvor der ikke er behov for pumpetryk som følge af lav eller ingen drift, er det vigtigt at reducere motorhastigheden, indtil der igen er behov for tryk. Når motorhastigheden reduceres i tomgangssituationer, øges det hydrauliske systems effektivitet, og dermed reduceres brændstofforbruget og motorens støjniveauer.

Selvom mange automatiske tomgangsapplikationer almindeligvis bruger en mekanisk pressostat, anbefaler Danfoss, at der bruges en elektronisk pressostat.

Der er mange problemer ved mekaniske pressostater

  • Mekaniske pressostater lækker ofte, hvilket fører til garantikrav
  • De elektriske kontakter kan brænde ud, hvilket medfører funktionssvigt
  • Den generelle nøjagtighed er ca. +/- 5 %
  • Sætpunktet kan afvige over tid
  • Overtryks- og bristetrykbegrænsning som følge af bevægelige dele

Typiske specifikationer

  • Kontaktpunktområde: 40 bar
  • Trykområde: 0-60 bar
  • Temperaturområde: -40 til 125 °C
  • Nøjagtighed: 2 % FS

Funktioner og fordele

Elektroniske pressostater har en 100 % svejset konstruktion, så lækage er ikke mulig

Ingen elektriske kontakter, der kan brænde ud

Yderst præcis – typisk bedre end 2 %

Ingen afdrift af sætpunkt

Fordel ved over- og bristetrykket takket være et fuldt svejset design

Alle fordelene fra transmitteruniverset i forhold til vibrationer, stød osv.

Et mere pålideligt automatisk tomgangssystem

Mindre nedslidning af pressostaten, da der ingen mekaniske dele er

Færre garantireklamationer

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { MEP 2250-serien, elektronisk pressostat – Danfoss; } else if (isBigColumns) { MEP 2250-serien, elektronisk pressostat – Danfoss } else { MEP 2250-serien, elektronisk pressostat – Danfoss }
    MEP 2200-serien, elektroniske pressostater, dobbelt udgang

    MEP 2200 og 2250 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2250 har dobbelt udgang med kontaktfunktioner og et analogt udgangssignal: absolut spænding eller 10-90 % ratiometrisk spænding.

  • if (isSmallPicture) { MEP 2650 elektronisk pressostat, enkelt output – Danfoss; } else if (isBigColumns) { MEP 2650 elektronisk pressostat, enkelt output – Danfoss } else { MEP 2650 elektronisk pressostat, enkelt output – Danfoss }
    MEP 2600-serien, elektroniske pressostater, enkelt udgang

    MEP 2600 og 2650 er designet til brug i krævende OEM-applikationer og har fremragende langvarig stabilitet uden nogen afvigelser. MEP 2650 har én udgang: on/off-funktion og fås med tilpasset hysterese og tidskonstant.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.