Kontrollér trykket og mængden i sprøjtesystemer i landbruget
Landbrugssprøjtere skal kunne overvåge trykket og den doserede mængde gødning. Når du monterer en tryktransmitter og en magnetventil i kredsløbet, kontrollerer du trykket og den mængde, der sprøjtes. Begge applikationer er vigtige for at undgå økonomiske tab, ødelagte afgrøder og for at reducere miljøbelastningen.
Typiske specifikationer
- Trykområde: 0-25 bar
- Temperaturområde: -40 til 125 °C
- Nøjagtighed: 0,5 % FS
- Typisk responstid: < 1 ms
- Overtryk: 3 x FS
- Bristetryk: 10-20 x FS
Funktioner og fordele
Præcis måling med høj nøjagtighed
Fremragende kemisk modstand
Medieberørte dele fremstillet i rustfrit stål
Høje briste- og overtrykskapaciteter takket være et fuldt svejset design
Modstandsdygtig over for kavitation og væskeslag
God vibrations- og stødstabilitet
Fremragende EMC immunitet
Ingen afdrift takket være fremragende langtidsstabilitet
Bredt udvalg af elektriske tilslutninger og tryktilslutninger
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200-serien, OEM-tryktransmittere til industrielle applikationerDen kompakte OEM-tryktransmitter MBS 1200 er designet til industrielle applikationer og giver driftsikker måling, selv under hårde driftsbetingelser.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.