Kranspil
Sammenlignet med hydrauliske systemer giver elektriske motorer, der styres af en VLT®- eller VACON®-frekvensomformer, betydelige energibesparelser, støjsvag drift og minimal risiko for, at hydraulikolie lækker. Frekvensomformere muliggør fremragende hastigheds- og spændingskontrol og belastningsfordeling med flere motorer, der driver det samme kranspil.
Avanceret mekanisk bremsestyring letter belastningen på både udstyr og bremse, mens automatisk DC-hold-forvarmer holder motoren tør i standbytilstand. Robust åben sløjfe-styring fjerner behovet for skrøbelige encodere i miljøer på åbent dæk. Forbedr pålideligheden, og anvend højdynamisk aktiv hævekompenseringsfunktionalitet, som aktivt løfter lasten.
Danfoss Drives’ løsninger til marine- og offshoreindustrien har den højeste klassificeringsgodkendelse fra ni forskellige myndigheder: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS og Class NK.
Det giver dig det bedst mulige valg, når du skal vælge frekvensomformere til din marineapplikation.
Kraner
Frekvensomformerstyring med variabel hastighed af kraner giver høj tilgængelighed og produktivitet sammenlignet med traditionelle hydrauliske kraner. Når der anvendes en frekvensomformer, undgås overophedning i hydraulikoliesystemet, og der opnås typisk en fordel i form af en 15 % kortere cyklustid på grund af hurtigere bevægelser.
Resultatet er et miljøvenligt og effektivt system, der kendetegnes ved:
- Fjernelse af lækager med hydrauliske væsker
- Kun marginale tab i standbytilstand
- Høj effektivitet under normal drift

Styring af AHC-kranspil ved dybder på 3.000 m
VACON®-frekvensomformere giver præcis, pålidelig og robust styring af kranspil til olieopgaver i havet.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledVelegnet til applikationer, hvor luftkvalitet er kritisk, plads er begrænset og effektiv varmeoverførsel er påkrævet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.