Forlæng kompressorens levetid, og spar energi med frekvensomformerstyring
Skruekompressorer, der er styret af en frekvensomformer, bruger normalt 15 % mindre energi end traditionelle skruekompressorer med glideventilstyring.
Optimeret start-/stopcyklusser reducerer slitage på kompressoren. Frekvensomformerstyrede stempel- og scroll-kompressorer har en højere effektfaktor ved delbelastninger. VLT®-frekvensomformere er især velegnede til styring af scroll-kompressorer.
Danfoss Drives’ løsninger til marine- og offshoreindustrien har den højeste klassificeringsgodkendelse fra ni forskellige myndigheder: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS og Class NK.
Det giver dig det bedst mulige valg, når du skal vælge frekvensomformere til din marineapplikation.

98 % køleeffektivitet om bord på M/V GECO Triton
Frekvensomformere fra Danfoss giver effektiv styring af vandpumper og kompressorer som en del af eftermonteringen af fartøjets kølesystem.
Produkter
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.