Reducér strømforbruget i marinepumpning
VLT®- og VACON®-frekvensomformere styrer dine pumper, så de passer til det faktiske behov, hvilket medfører reduceret energiforbrug. En hastighedsreduktion på 20 % reducerer strømforbruget med 50 %.
Udover at spare energi beskytter disse frekvensomformere også pumpen i mange forskellige marineapplikationer. Du får pålidelig drift takket være pumpededikerede funktioner, der omfatter indbyggede PID-styreenheder, tør pumpedetektering, flying start, sleep mode, kaskadestyring, slut på kurve og flowkompensering.
På grund af stigende krav til udledning af udstødningsgasser, installeres der ofte scrubbere. De fungerer som SOx-reduktionsapparater på hoved- og hjælpemotorer og kedler, idet der bruges vand som et medie til svovlabsorption. Optimering af vandpumper til disse scrubbere er en ideel opgave for VLT®- og VACON®-frekvensomformere.
Andre typiske applikationsområder, hvor frekvensomformere tilføjer værdi til pumpeopgaven, er: ballastvand, bundvand, cirkulation, last, brandbekæmpelse, fødepumper, smøring og pumpning af havvand.
Forbedr pålideligheden og beskyttelsen af marineseparatorer
Styring med VLT® og VACON® muliggør pålidelig drift med bundvand, konditionering af brændstof og oliecentrifugalseparatorer. Frekvensomformeren sikrer jævn acceleration, der beskytter både gearkassen og højhastighedskuglelejerne.
Styring med frekvensomformeren giver en tolerance mod afladningsbelastningsstød. I tilfælde af strømafbrydelse kan frekvensomformeren fange den roterende separator og bremse den uden behov for modstande.
Danfoss Drives’ løsninger til marine- og offshoreindustrien har den højeste klassificeringsgodkendelse fra ni forskellige myndigheder: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS og Class NK.
Det giver dig det bedst mulige valg, når du skal vælge frekvensomformere til din marineapplikation.

NORDEN A/S-olietankskib sparer energi på havvandspumper
Ved at bruge VLT®-frekvensomformere til at tilpasse gennemstrømningshastigheden fra havvandskølepumperne til det faktiske kølebehov har firmaet reduceret energiforbruget betydeligt.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledVelegnet til applikationer, hvor luftkvalitet er kritisk, plads er begrænset og effektiv varmeoverførsel er påkrævet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDedikeret funktionalitet, der forbedrer flowstyring og sparer energi i industrielle pumpe- og ventilatorapplikationer.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.