Effektiv brandslukning med minimal vandskade
Danfoss tilbyder højtrykspumper og -ventiler, der er designet til brandslukning i forbindelse med brandbekæmpelse og brandbeskyttelse. Løsningerne er designet til mere effektiv brandslukning samt minimering af vandskader og risiko for oversvømmelse.
Ved anvendelse af højtrykssystemer til brandbekæmpelse tvinges vandet igennem mikrodyser ved et meget højt tryk, så der skabes en vandtåge, der effektivt slukker ilden.
Højtryksbrandslukning giver maksimal beskyttelse ved køling gennem varmeoptagelse og ved at hæmme branden, når vandet udvider sig ved fordampningen.
Højtryksvandtågesystemer yder bedre brandbekæmpelse samt bedre beskyttelse af personer og omgivelser ved at minimere de potentielle vandskader, idet vandtågen fordamper.
Danfoss' PAH F højtrykspumpe er specielt designet til brandslukningsformål med et flow kapacitetsområde fra 14 til 115 l/min. Pumperne er optimeret til brug af drikkevand ved temperaturer fra 2 til 50 °C og tryk op til 160 barg. PAH F kan konfigureres med alle nødvendige højtrykskomponenter, ventiler, dyser osv. fra Danfoss' produktportefølje, så de skaber en komplet løsning med høj driftssikkerhed og lang levetid.
Funktioner og fordele
Effektiv brandslukning med minimal vandskade
Høj ydelse og driftssikkerhed
Høj effektivitet
Løsninger til brandslukning, brandbekæmpelse og brandbeskyttelse
Modstandsdygtighed overfor korrosion
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH trykaflastningsventilDriftssikre trykaflastningsventiler til højtryksapplikationer. Trykaflastningsventilen bruges til at beskytte et systems komponenter mod overbelastning pga. et trykstød.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3/2-vejs zoneaftapningsventilFlowområde: 0-15 l/min.
Trykområde: 0-160 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2/2-vejs ventilFlowområde: 1-120 l/min.
Trykområde: 6-140 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH pumperPAH højtrykspumper er udviklet til drikkevand. PAH pumper er udviklet til forskellige applikationer såsom vandhydraulik og støvbekæmpelse.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.