Pålidelig tryk- og temperaturstyring af hoved- og hjælpemotorerne
Motoren er "kernen" i skibet. Pålidelige og effektive motorer er afhængige af nøjagtig kontrol af trykket og temperaturen i mange forskellige processer – fra lejer til udstødningsgas. Samtidig forlænger et optimalt tryk og en optimal temperatur motorens levetid og nedbringer driftsomkostningerne.
I mere end 40 år har Danfoss leveret uovertrufne løsninger til tryk- og temperaturstyring til to- og firetaktsmotorer, til høje, mellemhøje og lave hastigheder, til diesel-, gas- eller dobbeltbrændstofmotorer. Vores løsninger kan klare tryk på op til 600 bar og temperaturer på op til 850 °C med alle påkrævede marinegodkendelser.

Udforsk nye horisonter med Danfoss marine løsninger
Overgå kravene og kundernes forventninger med Danfoss marine produkter
Funktioner og fordele
Pålidelig og sikker drift under alle forhold
Lang motorlevetid
Lave driftsomkostninger
One-stop-shop til nøjagtig tryk- og temperaturstyring til alle typer motorer
Alle nødvendige marinegodkendelser
Intelligente regulatorer, der muliggør forebyggende vedligeholdelse og høj driftssikkerhed
Produkter, der er optimeret til et bredt udvalg af tryk og temperaturer
Ekspertviden om marineapplikationer
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventiler til marineapplikationerMagnetventiler til generelle marineapplikationer på hele skibet. Danfoss produkter med marinegodkendelser og -certifikater for din sikkerhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostater til marineapplikationerTermostater og pressostater til styring af tryk og temperatur i marineapplikationer, hvor robusthed og plads er vigtige faktorer. Marinegodkendt boks- og blokpressostater.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostater til marineapplikationerPressostater til styring af tryk i marineapplikationer, hvor robusthed og plads er vigtige faktorer. Marinegodkendt boks- og blokpressostater.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfølere til marineapplikationerMarinegodkendte temperaturfølere, der er særligt egnede til at leve op til kravene i forskellige marineapplikationer. Robuste temperaturfølere, som passer til din applikation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere og -følere til marineapplikationerMarinegodkendte tryktransmittere og -følere til marineapplikationer. Et bredt udvalg af tilslutninger og trykområder, der lever op til kravene i marineapplikationer.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.