Danfoss' højtryksvandtågesystem til brandbeskyttelse er yderst velegnet til områder, hvor forstyrrelser i fremstillingsprocessen skal reduceres til et minimum i tilfælde af brand, og hvor der er installeret følsomt udstyr.
SEM-SAFE® højtryksvandtågesystemet giver ideel brandbeskyttelse i en lang række industrifabrikker og -områder, såsom:
- Generatorrum
- Maskinrum
- Områder med industriproduktionslinjer
- Kabeltunneller
- Fabrik til fødevareforarbejdning
- Papir- og papirmassefabrik
- Tekstilfabrik
- Kemikaliefabrik

Intelligent brug af vand
Forestil dig et brandbekæmpelsessystem, der slukker branden på få sekunder med et minimalt vandforbrug og minimal vandskade, og som giver dig den bedst mulige beskyttelse. Med SEM-SAFE® – det enestående højtryksvandtågesystem fra Danfoss – er det lige præcis det, du får.
SEM-SAFE® er et højtryksvandtåge-brandbekæmpelsessystem, der anvender meget fine dråber, der frigives gennem dyser ind i de beskyttede områder. Systemet omfatter en højtrykspumpeenhed, sektionsventiler, rør og vandtågedyser.
Forbedret sikkerhed og pålidelighed
- SEM-SAFE® systemet aktiveres lokalt der, hvor branden opdages, og branden kontrolleres hurtigt.
- Det er dokumenteret, at systemet ikke forvolder skade på elektrisk udstyr med minimum IP 22.
- Det forhindrer choknedkøling af støbte dele
- Vandtåge nedkøler kabler og metal, så der ikke opstår varmeskader
- Hurtigere aktivering end gasbaserede systemer
- Øget sikkerhed for personer, der arbejder på fabrikken
- Højtryksvandtåge er sikker for mennesker og for miljøet
Minimal vandskade takket være lavest muligt vandforbrug
- Minimal vandskade i tilfælde af brand
- Et vandtågesystem bruger 90 % mindre vand end sprinklersystemer, og det meste fordamper, så der kun er minimale mængder vand tilbage efter en brand
- Alle rør er i rustfrit stål. Det fordelte vand er rent
Kontakt os
Kontakt SEM-SAFE® brandbekæmpelsesteamet for at få flere oplysninger