Sørg for optimal oppetid og præcision
Tekstilindustrien kategoriseres primært ved spinding af råmaterialer (naturlige og menneskeskabte fibre) til tråd, garn eller reb, som dernæst kan væves, strikkes, sys, matteres eller bindes. Slutprodukterne bruges til tøj, tæpper, tekstiler til hjemmet og en lang række tekniske produkter.
Frekvensomformere og softstartere fra Danfoss i høj kvalitet er designet til stort set enhver applikation i tekstilindustrien. Vi kan trække på mange års erfaring fra de stærkeste tekstilmarkeder i Kina og Indien, og vi kan hjælpe med at optimere processerne i hele anlægget og give teknisk applikationssupport i hele levetiden.
Indbyggede standardfunktioner og dedikeret funktionalitet gør Danfoss-løsninger til det optimale valg til tekstilapplikationer. Vores skræddersyede løsninger omfatter:
- Varmevekslerkoncepter til at imødekomme barske miljøer
- Fremragende gennemløb og kontrollerede rampe ned-funktioner
- Dedikeret tekstilfunktionalitet (wobble, spole)
- Grundlæggende og avanceret motion control-funktionalitet
- Høj elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Maksimal tilgængelighed i udfordrende miljøer
Driftsforhold i tekstilindustrien kan være en udfordring med høje temperaturer og ofte beskidte og støvede miljøer.
Frekvensomformere fra Danfoss er designet til at fungere pålideligt ved temperaturer op til 50 °C. De indeholder intelligente varmehåndteringssystemer og et udvalg af varmevekslerkoncepter (køleplade, ventilatorkølet, montering gennem tavle, med aftagelig ventilator til køling ved ekstern luftkilde), der opfylder mange forskellige krav. Coatede PCB'er forhindrer korrosion på grund af luftfugtighed og tilstedeværelsen af lud og aggressive stoffer. Forskellige grader af kapslinger (op til IP 66) forhindrer indtrængning af støvpartikler.
Optimering af omgivelsesforholdene – luftfugtighed og temperatur – i kritiske stadier i processen har en stor indflydelse på kvalitet og ydeevne. Når der anvendes frekvensomformere til for eksempel at styre vandpumper og luftventilatorer, øges garnkvaliteten, processens oppetid forbedres (med færre garnbrud) og gennemløb (med højere bearbejdningshastighed og reduceret nedetid), og energiforbruget reduceres.
Procesoptimering og driftspålidelighed
Oppetid er vigtigt i tekstilindustrien. Uforudsete driftsstop betyder tabt produktionstid og dyre forsinkelser, mens processen retableres. Det kan også medføre brudt garn og variationer i produktkvaliteten.
Frekvensomformere fra Danfoss er udviklet til at forhindre uforudsete driftsstop. De håndterer for eksempel midlertidig overophedning, varierende energikvalitet og kontrolleret rampe ned i tilfælde af effekttab. Indbygget intelligens og frit programmérbare optioner sikrer præcis styring og optimeret procestilgængelighed.
Avanceret motion control
Højdynamiske applikationer, der har behov for nøjagtig motion control-ydeevne, forekommer i tekstilindustrien. Frekvensomformere fra Danfoss tilbyder positionerings- og synkroniseringspræcision kombineret med fleksibilitet og robust pålidelighed.
Løsninger fra Danfoss er designet til stort set enhver applikation i tekstilindustrien – idet ydeevne optimeres, og det er slut med dyr nedetid.
- Polymerisering
- Kædning
- Forberedelse af kædning
- Forberedelse af skudgarn
- Vævning
- Snoning
- Træksnoning
- Farvning
- Trækning
- Krympning
- Tørring
- Klipning
- Spinding
- Ringspinding
- Kartning
- Strikning
- Rundstrikning
- Ekstrudering
- Stykfarvning
- Teksturtrækning
- Færdiggørelse
- Keglevikling
- Stoffarvning
- Blanding og blæsning
- Trækramme
- Sølv-/båndblok
- Spinding med åben ende
- Udredning
- Vikling
- Flyveramme/hastighedsramme
- Færdiggørelse
- Syning
- Befugtning
Få mere at vide om, hvordan du kan optimere produktiviteten og pålideligheden i tekstildrift med Danfoss-løsninger: