![Minedrift og metaller](/media/5626/mining_and_metals_1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Teknisk applikationssupport i hele levetiden
Den voksende verdensbefolkning og en stigende volumen af mennesker, der flytter til de større byer, skaber et konstant behov for ny infrastruktur og et kontinuerligt behov for ressourcer, der udvindes ved hjælp af minedrift. Det er gode nyheder for mine- og metalindustrien. Mineanlæg og mineralprocesanlæg og tilhørende lagerpladser og havnedrift giver dog nogle af de mest udfordrende produktionsmiljøer.
Alene driftsomfanget betyder ofte, at kabler mellem frekvensomformerne og motorerne er lange. Frekvensomformere fra Danfoss er konstrueret til at give problemfri drift med kabellængder op til mindst 150 m for skærmede kabler og 300 m for uskærmede kabler. Da der ikke kræves yderligere udgangsfiltre med disse kabellængder, sparer dette plads, installationstid og omkostninger sammenlignet med mere traditionelle frekvensomformerløsninger.
Mineanlæg er ofte placeret i fjerne områder, som er svære at tilgå, og barske, støvede miljøer med ekstreme temperatursvingninger er almindelige. For at få optimeret oppetid og pålidelig drift er det afgørende at have det rigtige udstyr installeret, og kompetent support skal være nemt tilgængelig. Vores globale service og support er tilgængelig døgnet rundt, uanset hvor dit anlæg er.
Metaller
Metal- og legeringsproduktion, genbrugs- og fremstillingsindustrier er afhængige af høj sikkerhed og ekstrem ydeevne under udfordrende forhold.
Til støberier, fabrikker og applikationer med tung belastning og højt moment, hvor præcision er afgørende, tilbyder Danfoss alsidige løsninger til en konkurrencedygtig og energieffektiv drift.
Danfoss udbyder applikationer med jern, stål, aluminium, kobber og lette metaller og omfatter trykstøbning, ekstrudering, smedning og dybtræk.
Intelligent varmestyring og kompakte kapslinger
Det er almindelig praksis at installere frekvensomformere i relativt rene, trykstyrede kontrolrum og transformeranlæg med aircondition. Dette giver dog nogle udfordringer, da større og dyrere airconditionsystemer kan være nødvendige for at håndtere varmebelastninger. Takket være det unikke design med back channel cooling til high power VLT®-frekvensomformere og væskekølede frekvensomformere fra VACON® reduceres varmebelastninger, hvilket gør det muligt at benytte mindre og billigere airconditionsystemer.
For at optimere oppetid og maksimere frekvensomformerens levetid giver det god mening at installere en frekvensomformer, der er designet til barske miljøer. Frekvensomformere fra Danfoss er kompakte, men dog robuste, og de har både et energieffektivt design og lavt effekttab. De fås med coatede PCB'er og er pålidelige i drift gennem flere årtiers brug under udfordrende forhold, og de sparer vedligeholdelsesomkostninger, hvilket sikrer bedre tilgængelighed af fordele og giver dig de laveste ejeromkostninger. Modulfrekvensomformere med middelspænding er specielt designet til robust pålidelighed i barske miljøer.
Løsninger fra Danfoss er tilgængelige til alle mine- og procesudstyrsapplikationer – der klarer udfordringerne, mens der spares omkostninger
- Fødere
- Slampumper
- Cyklonfødede pumper
- Pumper til transport af affaldsprodukt
- Flydeceller
- Mineafvandingspumper
- Ventilatorer til mineventilation
- Auxiliary ventilatorer
- Boosterventilatorer
- Knusere
- Vibrerende skærme
- Gravemaskiner
- Stablere
- Afgravningsmaskiner
- Skibslastere
- ROM bin feeder-transportbånd
- Opbevaringspladser
- Transportbånd til lastning af tog
- Rørtransportbånd
- Lange transportbånd på landjord
- Trykstøbning
- Ekstrudering
- Smedning
- Plade- og rørformingsprocesser
- Dybtræk
- Maling
- Svejsning
- Varmebehandling
Få mere at vide om, hvordan du kan forbedre CAPEX og OPEX i minedrift og drift med metaller ved hjælp af Danfoss-løsninger: