Effektive aksialstempelpumper til rensning
Med højtrykspumper kan du bygge effektive og pålidelige løsninger til et udvalg af applikationer, herunder rensning af dele, LCD-displays og elektroniske dele.
Flere og flere producenter, som er afhængige af demineraliseret vand under højt tryk til at rense kritiske dele, vælger Danfoss' pumper til at levere dette højtryk.
Pumperne bruger det pumpede medie som smøremiddel, og de kræver derfor ingen yderligere oliesmøremidler for at fungere effektivt. Samtidig er alle medieberørte dele fremstillet af rent rustfrit stål og kulstofarmeret PEEK, så de kan modstå de korrosive virkninger fra demineraliseret vand, hvilket giver lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.
Pumpernes driftssikkerhed er yderst vigtig, da rensningssystemerne er integrerede i et bredt spektrum af krævende produktionsmiljøer, der ofte er i drift døgnet rundt hele året, og hvor nedetid er kritisk.
Takket være det kompakte design med aksialstempelteknologi gør Danfoss det let for dig at finde plads til effektive højtrykspumper, selv hvor pladsen er trang.
Funktioner og fordele
Ultra-ren teknologi – intet behov for olie
Driftssikkerhed, der er bedst i branchen
Høj energieffektivitet, lave CO2-emissioner
Kompakt design og lille vægt
Lang levetid
Markedsførende samlede ejeromkostninger (TCO)

PAHT-pumper til rengøring
Takket være 95 % volumetrisk effektivitet sænker PAHT-pumperne elregningen og reducerer CO2-emissionerne. PAHT-pumperne er kendte for lave pulseringer, lang levetid og et kompakt design. Smøringen af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve vandet.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH trykaflastningsventilDriftssikre trykaflastningsventiler til højtryksapplikationer. Trykaflastningsventilen bruges til at beskytte et systems komponenter mod overbelastning pga. et trykstød.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3/2-vejs zoneaftapningsventilFlowområde: 0-15 l/min.
Trykområde: 0-160 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT/VDH 2/2-vejs ventilFlowområde: 1-120 l/min.
Trykområde: 6-140 barg
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT pumperMed op til 95 % volumetrisk effektivitet reducerer PAHT pumperne energiregningen og sænker CO2-emissionerne. PAHT pumperne er kendte for lave pulseringer, lang levetid og et kompakt design. Smøring af de bevægelige dele sker ved hjælp af selve vandet.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.