Sikre og pålidelige løsninger til den kemiske og petrokemiske industri
Produkter fra den kemiske og petrokemiske industri gør det moderne liv let. Disse industrier har nogle af de strengeste krav til håndtering og behandling af stoffer såsom olie, gas og en lang række kemiske forbindelser. Med Danfoss' køleløsninger er det muligt at opnå effektiv forsyning, forædling og transport af de værdifulde råmaterialer, som konstant opbevares ved præcise temperaturer.
Kølespecifikationerne i de kemiske og petrokemiske industrier er strenge. Der kan kun bruges produkter, der er godkendte til bestemte trykområder og barske miljøer. Danfoss' produkter til den kemiske og petrokemiske industri står for høj pålidelighed og sikkerhed, en lang levetid og høj ydeevne og energieffektivitet.
Kontakt din lokale Danfoss-repræsentant for at høre mere om Danfoss' produkter til den kemiske og petrokemiske industri.
Funktioner og fordele
Præcis temperaturstyring
Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Høj ydelse og høj energieffektivitet
Dokumenter
Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Applikationsvejledning | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | engelsk | Multiple | 10 okt., 2022 | 8.4 MB | |
Applikationsvejledning | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | polsk | Polen | 20 dec., 2022 | 19.9 MB | |
Applikationsvejledning | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | portugisisk | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Applikationsvejledning | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | spansk, castiliansk | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.2 MB | |
Applikationsvejledning | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | fransk | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Applikationsvejledning | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | polsk | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.3 MB | |
Applikationsvejledning | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | russisk | Multiple | 21 mar., 2018 | 12.5 MB |
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™SVL Flexline™ produktplatformen til overholdelse af krav til industrikøling. Serien dækker fem forskellige funktioner med bare to ventilmodeller.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.