Lufttørrere

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Designet til køling af luftstrømme fra 25 til 2.000 liter/sekund

Lufttørrere er selvstændige enheder, der er bygget til at køle luftstrømme fra 25 til 2.000 liter/sekund i f.eks. kemi-, tekstil- og plastindustrien. Lufttørrere er meget effektive i brug, da de fjerner fugt og forurening fra trykluft ved at afkøle luften og kondensere fugten. Vanddråberne separeres derefter fra luftstrømmen og udledes fra tørreren.
Danfoss tilbyder et komplet udvalg af produkter, herunder kompressorer, regulatorer, elektroniske styringer, følere og varmevekslere til bygning af kølede lufttørrere.

Funktioner og fordele

Termostatiske og elektroniske ekspansionsventiler til effektiv regulering

Tørrefiltre, skueglas, afspærringsventiler til pålidelig systembeskyttelse

Magnetventiler til effektiv styring og fjernelse af fugt fra luften

Følere til nøjagtig temperaturmåling og fugtighedsfri luft

Fordampningstrykregulator til konstant sugetryk og fordampningstemperatur

Loddede pladevarmevekslere for energieffektivitet

Stempel-, scroll- og inverterkompressorer for optimal ydelse

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Skueglas – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skueglas – Danfoss } else { Skueglas – Danfoss }
    Skueglas

    SGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.

  • if (isSmallPicture) { Køletemperaturfølere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletemperaturfølere – Danfoss } else { Køletemperaturfølere – Danfoss }
    Køletemperaturfølere

    Køletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.

  • if (isSmallPicture) { Køletryktransmittere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletryktransmittere – Danfoss } else { Køletryktransmittere – Danfoss }
    Tryktransmittere til køle og A/C

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.