Spar energi- og vandforbrug med hastighedsstyring af pumper
Du kan spare 50 % på den brugte energi ved at reducere pumpemotorens gennemsnitshastighed fra 100 % til 80 %. Ved at reducere gennemsnitshastigheden med 50 % øges besparelserne til 80 %. Ved at indføre pumpestyring med frekvensomformere fra Danfoss kan du opnå disse besparelser, og du kan også kraftigt reducere vandforbruget i din drift.
Frekvensomformerfunktioner, såsom kaskadestyreenheden, fordeler driftstimerne jævnt på tværs af alle pumper. Derved holdes slitage på individuelle pumper nede på et minimum, og samtidig sikres det, at de fortsætter med at være pålidelige i drift. Ved at optimere forbrændingsgraden for kedler kan el- og brændstofforbruget minimeres. Og den hydrauliske ydeevne for vandhåndteringsprocesser og gennemstrømningshastigheden for tilført vand kan forbedres betydeligt ved at bruge frekvensomformere.

Få mere at vide om, hvordan frekvensomformere reducerer vandforbruget hos Nestlé Waters.
VLT® FlexConcept® blev valgt til at hjælpe Nestlé Waters med at opfylde deres mål om at optimere den miljømæssige bæredygtighed og minimere energiforbruget.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.