Sørg for, at din positionering og synkronisering er præcis og omkostningseffektiv
For at optimere ydeevnen kræver mange applikationer i føde- og drikkevareindustrien, såsom transportbånd, palleterings og emballeringsmaskiner, præcis positionering og synkronisering.
Indtil nu er positionering og synkronisering blevet udført ved hjælp af aktuatorfrekvensomformere. Aktuatorudstyr er dog dyrt, svært at idriftsætte og kræver ekstra kabelføring. Og mange applikationer kræver ikke den dynamiske ydeevne, som en aktuatorfrekvensomformer kan levere.
Vores Integrated Motion Controller (IMC) er en funktionalitet, der konfigureres i softwaren på VLT® AutomationDrive FC 302, og som gør en frekvensomformer i stand til at give højpræcisionspositionering og -synkronisering, uden at der er behov for yderligere moduler eller hardware.
Fordele ved IMC
- Reducerede omkostninger og systemkompleksitet
- Fungerer sammen med alle konventionelle motorteknologier med lukket sløjfe- eller åben sløjfestyring uden behov for ekstra hardware
- Intet behov for kompleks programmering, som kræves til mange aktuatorfrekvensomformere
- Frekvensomformere tilpasses applikationerne ved hjælp af simpel parameterisering
- Sensorless homing med momentdetektering
- I mange tilfælde er der ikke behov for encoderfeedback

Pålidelighed i fokus med Integrated Motion Controller hos Danish Crown
VLT® AutomationDrive FC 302 med Integrated Motion Controller (IMC) har løst omkostningsfuldt problem hos slagterigiganten, Danish Crown, i Horsens. Takket være IMC-funktionaliteten er VLT® AutomationDrive FC 302 en konkurrencedygtig spiller til styring af positionerings- og synkroniseringsapplikationer – uden at der kræves ekstra hardwaremoduler.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.