Opnå energibesparelser med ventilatorstyring med variabel hastighed
I takt med at energi i stigende grad bliver dyrere, har variabel hastighedsstyring af elektriske motorer vist sig at være en af de mest effektive omkostningsreducerende tiltag, der findes. For eksempel spares 50 % af energien ved at reducere ventilatormotorens gennemsnitshastighed fra 100 % til 80 %. Ved at reducere gennemsnitshastigheden med 50 % øges besparelserne til 80 %.
Derudover drager ventilatorer fordel af dedikerede frekvensomformerfunktioner såsom "skip resonans"-funktionen for at spare energi. Det forbedrer komfortniveauer, idet frekvenser, der skaber støj og skader, undgås.
Pålidelig ventilatorstyring kan opretholde et bestemt lufttryk og sikrer et konsekvent hygiejnisk miljø for drift i føde- og drikkevareindustrien. Ventilatorstyring til kondensatorer giver en lang række fordele, herunder reduceret ophobning af kølemiddel samt mulighed for at køre med flydende sætpunkt for at opnå energibesparelser.
Til hygiejniske miljøer fås frekvensomformere fra Danfoss med kapslinger, der er konstrueret til at modstå daglig skyl med vand.

Se, hvordan Arla Foods Ingredients sparer energi på ventilator- og pumpeapplikationer
VLT®-frekvensomformere sikrer maksimal oppetid, høj nøjagtighed og reducerer Arlas energibehov – hvilket også gavner kunderne.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Denne solide FC 102-frekvensomformer forbedrer pumpe- og ventilatorapplikationer i bygningsstyringssystemer og kører udendørs i de fleste klimaer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.