Maksimér oppetid for transportbånd
Transportbåndsapplikationer skal yde pålideligt for at sikre maksimal driftstid og laveste ejeromkostninger. VLT®-frekvensomformere leverer optimeret motorstyring og forbedrer for eksempel kvalitet og produktpålidelighed, minimerer affald og optimerer hele området til påfyldning og emballering. De betragtes ofte som det foretrukne brand inden for mange af disse undersegmenter i industrien.
Højsensitive produkter, såsom vand på flaske og alkoholfri øl eller nye materialer til emballering og flasker, øger hygiejnekravene i produktionsanlæg. Ud over maskindirektivet og nationale standarder bliver hygiejnebestemmelser i stigende grad vigtigere i forbindelse med design af anlæg og de tekniske frekvensomformerløsninger. Danfoss tilbyder på enestående vis IPA-certificerede løsninger og produkter til brug i undersystemer, hvor hygiejnen er afgørende.
VLT® FlexConcept® er beregnet til brug i undersystemer, hvor hygiejnen er afgørende. Motorerne er certificerede af Fraunhofer Institute IPA til direkte anvendelse i renrum og antibakterielle produktionsanlæg.
Systemet forenkler projektplanlægning, installation, idriftsættelse og vedligeholdelse, især for transportbåndsystemer. Systemvarianter kan reduceres med op til 70 %, så brugere får gavn af maksimal fleksibilitet med et minimalt antal moduler, inklusive motorer og frekvensomformere, der tilbyder et samlet driftskoncept og standardiseret funktionalitet, uanset om systemet implementeres med en centraliseret eller decentraliseret konstruktion i tørre, våde eller antibakterielle områder.

Opdag hvordan VLT® FlexConcept kan maksimere din oppetid
VLT® FlexConcept kombinerer moderne motorteknologi med de mest avancerede frekvensomformere i et fleksibelt drivsystem og tilbyder høj effektivitet og pålidelighed
Reducér dit lager af reservedele
VLT® FlexConcept® systemet gør det enkelt at lave projektplaner, installation, idriftsættelse og vedligeholdelse, særligt for transportbånd. Systemvarianter kan reduceres med op til 70 %, så du får fordelen ved maksimal fleksibilitet med et minimalt antal moduler. Systemet består af tre gearmotorer som optimerer dit reservedelslager. Motorer og frekvensomformere i VLT® FlexConcept® systemet tilbyder et unikt koncept og standardiseret funktionalitet, uanset om systemet er implementeret med en central eller decentral struktur.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® OneGearDrive®En yderst effektiv kombination af en permanent magnetmotor og optimeret konisk gearing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Decentral Drive FCD 302Det robuste design på denne frekvensomformer gør, at den kan monteres tæt på motorer i krævende applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280FC 280 giver præcis og effektiv motorstyring for maskinbyggere inden for føde- og drikkevarebranchen, materialehåndtering og forarbejdningsindustrier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.