Forbedr kompressoreffektiviteten ved delbelastning
Frekvensomformere fra Danfoss optimerer styringen af kompressorer for at reducere energiforbrug og giver konstant trykregulering. Hastighedsstyring er en fordel, når en luftkompressor kører i lange perioder ved delbelastning. Færre antal opstarter og standsninger reducerer også mekanisk slitage.
For eksempel er kompressordrevne kølere afhængige af frekvensomformernes energibesparende funktioner for effektivt at udlede så meget varme som muligt. Hygiejnekrav kræver frekvensomformere med robuste kapslinger, der kan modstå daglige højtryksafskylninger. Danfoss har mange VLT®-frekvensomformere i varierende størrelser med IP66/UL Type 4X-beskyttelse, som imødekommer dette behov.
Kaskadekonfiguration muliggør optimal interaktion mellem en kompressor og en frekvensomformer med delvis belastning. Grundbelastningen håndteres af en enkelt kompressor, der er styret af VLT® Refrigeration Drive. Når forbruget stiger, starter frekvensomformeren flere kompressorer, én ad gangen. Det medfører, at kompressorerne kører på det optimale effektivitetspunkt, og frekvensomformeren opretholder uafbrudt maksimal energieffektivitet i hele systemet. Samme princip gælder også frekvensomformerstyrede ventilatorer og pumper.

Læs, hvordan kompressorstyring har medført besparelser hos en margarinefabriks kedelhus
I 2009 viste forskning fra Unilever vedrørende effektiviteten i det eksisterende kedelhus, at en reduktion på 25 % i CO2-udledninger kunne nås ved at vælge en innovativ tilgang til renovering af kedelhuset.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103FC 103 er dedikeret til styring af kompressorer, pumper og ventilatorer for at give betydelige energibesparelser i køleanlæg.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.