Mælkekøletanke sikrer nøjagtig temperaturstyring
Mælkeproducenter er afhængige af meget effektiv køling af mælken, så mælken holdes ved en konstant temperatur på ca. 4 °C i mælketankene, indtil mælken hentes til videre behandling.
Mælken opbevares i enten lukkede eller åbne mælketanke hos mælkeproducenten. For at opretholde mælkens kvalitet afkøles den hurtigt fra 38 °C, når den malkes fra koen, til 4 °C i mælketanken. Mælketanken er typisk udstyret med en blander, der fremskynder køleprocessen og homogeniserer mælken.
I Danfoss' udvalg af løsninger til effektiv køling af mælketanke finder du løsninger, der passer til enhver tankstørrelse, enhver fordampningstemperatur og til alle typer kølemidler, herunder kølemidler med lavt GWP. Danfoss komponenternes præcise temperaturstyring sikrer også, at mælken ikke fryser til is, så kvaliteten af den friske mælk opretholdes. Vores løsninger er skræddersyede, så de overholder national/regional lovgivning.
Funktioner og fordele
Luftkølede kondenseringsaggregater specielt egnet til mælketanke og udstyret med hermetiske kompressorer, primært stempel- og scroll-kompressorer, og nogle gange semihermetiske kompressorer
Tilpassede kondenseringsaggregater, der er tilpasset tankens dimensioner og omgivelsestemperaturer
Et bredt udvalg af regulatorer, der sikrer pålidelig køling
Lang levetid
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkueglasSGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TørrefiltreTørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Channel varmevekslereSpar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.
Læring
Vil du vide mere om mælkekøletanke?
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.