Bedre produktionskvalitet med industrielle ismaskiner
Hver dag over alt i verden bruger folk is til en lang række kommercielle køleapplikationer – lige fra at holde drikkevarer kolde til meget mere kritiske applikationer såsom at sikre en sikker fødevareforsyning.
Industrielle ismaskiner producerer is kontinuerligt til køling af fødevarer under fødevarebehandling og -opbevaring. Den produceres ofte i stor skala og som flager i en produceret mængde fra ca. 1.100 kg i døgnet til 27.000 kg i døgnet.
Vigtige parametre for en optimal industriel ismaskineløsning er høj pålidelighed og energieffektivitet, lavt støjniveau, indbygget styringsegenskaber og diagnostiske egenskaber samt mulighed for at bruge naturlige kølemidler.
Danfoss leverer et bredt udvalg af mekaniske, elektroniske regulatorer og kompressorer, der lever op til de udfordrende krav i den industrielle isfremstillingsproces – for bedre produktionskvalitet hos industrielle isproducenter.
Funktioner og fordele
Fremragende temperaturstyring
Produkter i rustfrit stål til aggressive miljøer og føde- og drikkevarebranchen
Driftssikre løsninger, der muliggør lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Produkter, der er velegnede til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler
Lang levetid
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GasdetektorerDanfoss’ gasdetektorer er beregnet til at hjælpe dig med at opfylde F-gas-miljøforordningen samt sundheds- og sikkerhedskrav i branchen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tryktransmittere til køle og A/CKøletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TørrefiltreTørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostater og termostater til kølingUdvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.