Ismaskiner med hurtig opstart og produktensartethed
Ismaskiner til italiensk is, frossen flødeis, sorbet og yoghurtis er selvstændige maskiner, der afkøles med luft- og/eller vandkølesystemer inden i maskinen. Disse maskiner producerer blød is til indtagelse på gaden eller i caféer, restauranter, konditorier og døgnbutikker. De bruges typisk som dessertmaskiner på steder med lidt plads og om sommeren med høje omgivelsestemperaturer, som giver udfordrende driftsbetingelser for de interne komponenter.
Danfoss leverer et bredt udvalg af kompakte, holdbare, mekaniske, elektroniske regulatorer og kompressorer, der lever op til mange af kravene til isfremstillingsprocessen.
Vores produktprogram og kompatibilitet med maskindesignet sikrer hurtig opstart og produktensartethed.
Danfoss har også et bredt udvalg af komponenter, der er kvalificeret til HFC- og HC-kølemidler, samt teknisk support til at hjælpe med at optimere designet af kølemiddelkredsløbet, når der konverteres til nye kølemidler.
Ejere af disse populære maskiner kræver:
- Nøjagtig temperaturstyring, så de kan overholde HACCP-bestemmelserne, og så de kan sikre en appetitvækkende konsistens.
- Lavt lydniveau
- Kompakthed – især til konditorier eller gadesælgere
- Energieffektivitet
- Driftssikkerhed
Funktioner og fordele
Fremragende temperaturstyring
Lette og kompakte løsninger
Produkter i rustfrit stål til aggressive miljøer og føde- og drikkevarebranchen
Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Produkter, der er velegnede til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler
Lang levetid
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hermetiske DML/DCL tørrefiltre, HFC-optimeredeHermetiske DML tørrefiltre er optimeret til HFC-kølemidler og mineral- eller benzenolier. Kompatibel med kølemidlerne R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A og R450A. Dette produkt er godkendt til R290, R600 og R600a ved antændelseskildevurdering i overensstemmelse med standarden EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ACB patronpressostaterACB patronpressostater er små diskagtige pressostater til brug i køle- og airconditioning anlæg. ACB har som standard et 6 A kontaktsystem med automatisk eller manuel reset.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostatiske T2/TE2 ekspansionsventiler med udskiftelig dyseTermostatiske T2/TE2 ekspansionsventiler bruges til væskeindsprøjtning i fordampere i både køle- og airconditionanlæg med fluorerede kølemidler. T2/TE2 leveres med udskiftelig dyse for enkel lagerføring og service.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventiler til HVAC-RMagnetventiler til køleapplikationer, standardtyper til fluorerede kølemidler og ammoniak (R717) samt magnetventiler til vand og væskekølere. Kategorien indeholder også magnetventiler i rustfrit stål, gasdrevne ventiler og pulsmagnetventiler.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VandreguleringsventilerTrykstyrede vandventiler anvendes til regulering af vandstrømmen i køleanlæg med vandkølede kondensatorer.
Relaterede løsninger
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IoT- og cloudløsningerVia den cloudbaserede Alsense® IoT -fjernmålingsenheder og elektroniske regulatorer leverer Danfoss en samlet fjernmålings- og cloudløsning til føde- og drikkevarebranchen til installation i forskellige typer udstyr
Kontakt os
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.