Kølemontrer

  • Overblik
  • Dokumenter
  • Relaterede produkter
  • Relaterede løsninger
  • Kontakt os

Danfoss hjælper dig med at optimere designet af kølemiddelkredsløbet

Kommercielle kølemontrer holder fødevarer, dåser og flasker kolde i butikker, supermarkeder, døgnbutikker og på tankstationer.

De allervigtigste krav til kølemontrer, kommercielle køleskabe og kølere er, at de har et lavt støjniveau, en kompakt størrelse og høj energieffektivitet. 

Der er i dag en stigende tendens til at vælge klimavenlige løsninger, og derfor har mange drikkevareproducenter gjort det til deres kendemærke at reducere deres CO2-aftryk, bl.a. ved at bruge kølemidler med lavt GWP i deres kølemontrer.

Danfoss kan tilbyde dig et bredt udvalg af komponenter, der er certificeret til størstedelen af kølemidler, og fuld teknisk support til at hjælpe dig med at optimere designet af kølemiddelkredsløbet.

Brochure om kølemontrer – Danfoss

Bliv klar til at udvide din portefølje med naturlige kølemidler

Danfoss opfordrer branchen til at fortsætte med at fremskynde sine bidrag til et renere miljø og et renere image.

Funktioner og fordele

Ekspansionsventiler til høj energieffektivitet

Mekaniske og elektroniske termostater til præcis temperaturstyring

Elektriske regulatorer til energistyring og udstyrskontrol

Micro Channel varmevekslere til reduktion af kølemiddelfyldningen, forbedret effektivitet og kompakthed

Kompressorer: SC, NL, NLE, DLE, BD (solenergi) til selvstændige enheder

Infografik om kølemontrer – Danfoss

Få det bedste ud af din kølemontre

Dokumenter

Dokumenter
Type Navn Sprog Valid for Opdateret Download Filtype
Brochure ERC-ETC English Multiple 20 okt., 2014 277.0 KB .pdf
Brochure MCHE -time and cost saving Korean Multiple 07 apr., 2015 6.8 MB .pdf
Data sheet Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 English Multiple 07 sep., 2023 2.0 MB .pdf

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Køletemperaturfølere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletemperaturfølere – Danfoss } else { Køletemperaturfølere – Danfoss }
    Køletemperaturfølere

    Køletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.

  • if (isSmallPicture) { DML og DCL tørrefiltre – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DML og DCL tørrefiltre – Danfoss } else { DML og DCL tørrefiltre – Danfoss }
    Hermetiske DML/DCL tørrefiltre, HFC-optimerede

    Hermetiske DML tørrefiltre er optimeret til HFC-kølemidler og mineral- eller benzenolier. Kompatibel med kølemidlerne R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A og R450A. Dette produkt er godkendt til R290, R600 og R600a ved antændelseskildevurdering i overensstemmelse med standarden EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Optyma condensing unit; } else if (isBigColumns) { Danfoss Optyma condensing unit } else { Danfoss Optyma condensing unit }
    Optyma™ (uden hus/indendørs enheder)

    Designkonceptet bag Optyma™ condensing units er optimering, med nydesignede enheder med enkelt- og dobbeltventilator, med standard eller forstørret kondensator (til høje omgivelsestemperaturer). Vi har udviklet forskellige versioner af Optyma condensing unit på verdensplan for at opfylde kundekrav.

  • if (isSmallPicture) { ACB patronpressostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB patronpressostater – Danfoss } else { ACB patronpressostater – Danfoss }
    ACB patronpressostater

    ACB patronpressostater er små diskagtige pressostater til brug i køle- og airconditioning anlæg. ACB har som standard et 6 A kontaktsystem med automatisk eller manuel reset.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

Relaterede løsninger

Kontakt os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.