Kølemøbler

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Læring
  • Kontakt os

Løsninger til kølemøbler og kølerum

Nøjagtig temperatur- og driftskontrol af kølemøbler og kølerum er afgørende for, at opbevarede fødevarer forbliver af høj kvalitet og sundhedsmæssigt sikre. Du har flere muligheder for at opnå optimale driftsbetingelser i kølemøbler og kølerum. Du kan vælge enten fjernstyring, dvs. tilsluttet en separat kompressorenhed og kondensator, eller du kan vælge en uafhængig enhed, hvor hele systemet, inklusive kompressoren og kondensatoren, er bygget ind i enheden.

Uanset hvilken løsning du foretrækker, har Danfoss alt, hvad du har brug for inden for komponenter og applikationsekspertise.

Funktioner og fordele

Innovative løsninger, der kan forbedre energieffektiviteten

Lave installations- og driftsomkostninger takket være komponenter med lang levetid og avancerede kommunikationsmuligheder

Uovertruffen ekspertise med naturlige kølemidler mhp. at opnå sikre og effektive løsninger

Field- og elektronisk leverede tjenester med indgåelse af partnerskab med slutbrugere mhp. at levere projekter, der reducerer energi- og vedligeholdelsesudgifter

Fødevaresikkerhed via regulatorer forsynet med HACCP-rapporteringsmuligheder mhp. at spore og forbedre ydeevnen

Fordamperregulator – ADAP-KOOL – Danfoss

Det fulde sortiment af fordamperregulatorer fra ADAP-KOOL®

ADAP-KOOL®-kølemøbelregulatorer tilbyder højeffektive, selvjusterende rutiner for hver skabs- og kølerumsinstallation, hvilket garanterer væsentlige energibesparelser og tidlige advarselsalarmer for at undgå potentielle fødevaretab.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Skueglas – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Skueglas – Danfoss } else { Skueglas – Danfoss }
    Skueglas

    SGP er en serie af skueglas til højtryksanvendelser (maks. driftstryk: 52 bar). SGP fås i versioner, der er optimeret til kølemidler med mineralolie, f.eks. HCFC, og i versioner, der er optimeret til ikke-brændbare HFC-kølemidler. SGP fås med flare-, lodde- og studstilslutninger og med eller uden fugtindikatorer.

  • if (isSmallPicture) { Køletemperaturfølere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletemperaturfølere – Danfoss } else { Køletemperaturfølere – Danfoss }
    Køletemperaturfølere

    Køletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.

  • if (isSmallPicture) { Køletryktransmittere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Køletryktransmittere – Danfoss } else { Køletryktransmittere – Danfoss }
    Tryktransmittere til køle og A/C

    Køletryktransmittere bruges til kommerciel airconditioning og til kommercielle og industrielle køleapplikationer. De er fremstillet i rustfrit stål, så de er kompatible med fluorerede og naturlige kølemidler, og lasersvejsningen uden nogen bløde forseglinger sikrer hermetisk tæthed i årtier.

  • if (isSmallPicture) { Tørrefilterserien – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Tørrefilterserien – Danfoss } else { Tørrefilterserien – Danfoss }
    Tørrefiltre

    Tørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.