Kommercielt kølekabinet designet til at indeholde og opbevare friske og frosne varer samt kølevarer. Typisk en uafhængig enhed fremstillet af rustfrit stål, der anvendes i professionelle køkkener, bagerier og laboratorier.
Mange forskellige slags udstyr, heriblandt traditionelle kommercielle køleskabe, borde til fødevareforberedelse, bordplader, køleskabe til placering under bordplader, kokkeborde og mælkekølere.
Funktioner og fordele
Overlegen temperaturstyring
Lette og kompakte løsninger
Produkter i rustfrit stål til aggressive miljøer og til føde- og drikkevareindustrien
Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger
Produkterne egner sig til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler
Lang levetid
Fordele
- TU-ekspansionsventil til forbedret energieffektivitet sammenlignet med kapillarrør
- EVUL-magnetventil til effektiv varmgasafrimning
- Elektroniske ERC/ETC-regulatorer til optimering af systemydelsen med henblik på energibesparelser
- 1,5" DML-tørrefilter til fjernelse af fugt og partikler mhp. at beskytte systemer mod tilfrysning og slibende urenheder.
- ACB-pressostat til pålidelig afbrydelse ved højt/lavt tryk samt kompressorbeskyttelse
- MCHE Serpentine-kondensatorspole til minimering af kølemiddelfyldning og forbedring af effektivitet
- Mindre, kommercielle kompressorer
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KøletemperaturfølereKøletemperaturfølere bruges til applikationer inden for airconditioning samt industrikøling og kommerciel køling. Pt 1000 følerelementet overholder DIN/IES 751 klasse B-krav og sikrer et nøjagtigt og pålideligt temperatursignal til regulering, sikkerhed og datalogning.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TørrefiltreTørrefiltre med hermetisk design er ideelle til anvendelse inden for kommerciel køling, hvor der kræves høj tørrekapacitet for at forhindre syredannelse i anlægget.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ (uden hus/indendørs enheder)Designkonceptet bag Optyma™ condensing units er optimering, med nydesignede enheder med enkelt- og dobbeltventilator, med standard eller forstørret kondensator (til høje omgivelsestemperaturer). Vi har udviklet forskellige versioner af Optyma condensing unit på verdensplan for at opfylde kundekrav.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ACB patronpressostaterACB patronpressostater er små diskagtige pressostater til brug i køle- og airconditioning anlæg. ACB har som standard et 6 A kontaktsystem med automatisk eller manuel reset.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Channel varmevekslereSpar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.
Videoer
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.