Kommercielle isfremstillingsmaskiner

  • Overblik
  • Relaterede produkter
  • Kontakt os

Komponenter til kommercielle isfremstillingsmaskiner

Hver dag verden over bruger vi is til mange forskellige ting; lige fra at holde drikkevarer kolde til meget mere kritiske formål som f.eks. at garantere en sikker fødevareforsyning.

Komponenter til kommercielle isfremstillingsmaskiner bruges typisk i forbindelse med fødevarer, i boliger og sundhedsmæssige sammenhænge samt i døgnbutikker.

Is kan fremstilles i mange former: firkantet, halvmåneformet, små terninger, spidse terninger og tynde flager. Maskinerne fås i mange forskellige størrelser og producerer typisk fra små 27 kg i døgnet til helt op til 1100 kg i døgnet. 

Uanset hvilken form isen har, eller hvilken størrelse maskinen har, så skal du bruge en fremstillingsmaskine, som er driftssikker og har en høj ydeevne samt et lavt støjniveau, høj energieffektivitet og mulighed for at bruge miljøvenlige kølemidler, så du kan reducere dit CO2-aftryk.

Danfoss tilbyder et bredt udvalg af kommercielle komponenter til isfremstillingsmaskiner – såsom kompakte og mekaniske, elektroniske styringer og kompressorer, der er nødvendige for at opfylde kravene til den kommercielle isfremstillingsproces. 

Funktioner og fordele

Overlegen temperaturstyring

Lette og kompakte løsninger

Produkter i rustfrit stål til aggressive miljøer og til føde- og drikkevareindustrien

Driftssikre løsninger, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Produkterne egner sig til brug sammen med alle gængse kølemidler, herunder naturlige kølemidler

Lang levetid

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { DML og DCL tørrefiltre – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DML og DCL tørrefiltre – Danfoss } else { DML og DCL tørrefiltre – Danfoss }
    Hermetiske DML/DCL tørrefiltre, HFC-optimerede

    Hermetiske DML tørrefiltre er optimeret til HFC-kølemidler og mineral- eller benzenolier. Kompatibel med kølemidlerne R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A og R450A. Dette produkt er godkendt til R290, R600 og R600a ved antændelseskildevurdering i overensstemmelse med standarden EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Optyma condensing unit; } else if (isBigColumns) { Danfoss Optyma condensing unit } else { Danfoss Optyma condensing unit }
    Optyma™ (uden hus/indendørs enheder)

    Designkonceptet bag Optyma™ condensing units er optimering, med nydesignede enheder med enkelt- og dobbeltventilator, med standard eller forstørret kondensator (til høje omgivelsestemperaturer). Vi har udviklet forskellige versioner af Optyma condensing unit på verdensplan for at opfylde kundekrav.

  • if (isSmallPicture) { ACB patronpressostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB patronpressostater – Danfoss } else { ACB patronpressostater – Danfoss }
    ACB patronpressostater

    ACB patronpressostater er små diskagtige pressostater til brug i køle- og airconditioning anlæg. ACB har som standard et 6 A kontaktsystem med automatisk eller manuel reset.

  • if (isSmallPicture) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Channel varmevekslere – Danfoss } else { Micro Channel varmevekslere – Danfoss }
    Micro Channel varmevekslere

    Spar tid og penge med MCHE-standardprodukter. Introduktionen af Micro Channel varmevekslerkondensatorer, som kombinerer ressource- og energieffektivitet med minimal anvendelse af kølemidler, muliggør udviklingen af mere økonomiske og grønnere løsninger. Vælg ét af vores standardprodukter, og derefter kan du til enhver tid købe en hvilket som helst antal kondensatorer, store eller små, direkte fra lager.

  • if (isSmallPicture) { Pressostater og termostater – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pressostater og termostater – Danfoss } else { Pressostater og termostater – Danfoss }
    Pressostater og termostater til køling

    Udvalget af pressostater og termostater dækker mange applikationer inden for køle- og airconditioninganlæg. Pressostater og termostater findes i to kategorier: KP som standard og RT til krævende formål. De kan anvendes til fluorerede kølemidler samt ammoniak.

Kontakt os

Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.