Intelligente regulatorer til kølemøbler
Dit kølesystem er det naturlige sted at lede efter optimering af energieffektivitet. For at åbne op for det potentiale har du brug for en regulator, en ekspansionsventil og sensorer med høj nøjagtighed, der er intelligente nok til at få teknologien til at arbejde sammen – plus en system manager, der hjælper dig til at se og kontrollere det store billede.
Styrken ved adaptiv køling
Når du vil optimere køleeffektiviteten, er det vigtigt at afpasse kapaciteten til behovet. En adaptiv kølemøbelregulator som for eksempel Danfoss ADAP-KOOL®-serien kan tilpasse kølingen til belastningen. Algoritmen for adaptiv overhedningsregulering opretholder den minimale stabile overhedning, så der altid er lige præcis nok køling. De avancerede regulatorer har forbindelse til internettet og kompressoranlægsstyringen via en system manager. De er også nemme at bruge og minimerer kompleksiteten i et moderne kølesystem, så du kan fokusere på at optimere effektiviteten.
Funktioner og fordele
Spar energi uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden
Tilsluttede løsninger giver optimal effektivitet
Spar tid under idriftsættelse
Energibesparelser på op til 12 % sammenlignet med andre EEV-teknologier

ADAP-KOOL® din food retail butik – med ny Danfoss-løsning til kølemøbelregulatorer
Den nye Danfoss ADAP-KOOL®-kølemøbelregulator til food retail-applikationer nedbringer omkostningerne og tager brugervenlighed skridtet videre med en ny app til smartphones, der forenkler konstruktionen, installation, service og brug. Løsningen omfatter fire nye produkter: ny kølemøbelregulatorplatform, elektrisk ekspansionsventil, tryktransmitter og temperaturføler – alt sammen udviklet til den optimale løsning.




Introduktion af den nye AK-CC55 platform til kølemøbelregulatorer
AK-CC55 kølemøbelregulator giver energibesparelser på op til 10 % sammenlignet med det næstbedste alternativ, og den indeholder funktioner, der forbedrer brugeroplevelsen for OEM'er, installatører og slutbrugere ved at forenkle design, installation og service.
Dokumenter
Fremhævede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FordampereSONDEX® fordampere er designede til håndtering af avancerede fordampningsopgaver. De semisvejste pladekassetter sikrer, at medierne aldrig blandes. Pladekassetterne er designede, så de sikrer et optimalt turbulensniveau på begge sider, samtidig med at mediet distribueres jævnt, så der opnås en fremragende ydeevne og produktkvalitet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PS strømforsyning til ADAP-KOOL®-kølestyringsanlægEksterne strømforsyningsmoduler til AK-regulatorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GBC-afspærringskugleventil, CO₂Danfoss' afspærringskugleventiler til R744 (CO2) er manuelt betjente bi-flow-afspærringsventiler. Olier: POE, PAG.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektriske AKV ekspansionsventilerAKV er elektrisk styrede ekspansionsventiler til køleanlæg. AKV ventilerne styres som regel ved hjælp af en regulator fra Danfoss’ ADAP-KOOL®-serie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NRV kontraventiler til kølingNRH og NRVH ventiler anvendes i væske,- suge-, og varmgasledninger i køle- og airconditionanlæg med fluorerede kølemidler. NRV og NRVH kan leveres med flare- og loddetilslutninger. De kan også leveres med overstørrelsestilslutninger, der giver større fleksibilitet i brugen af kontraventiler.
Læring
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.
Relaterede applikationer
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ i food retailDanfoss har været pioner inden for CO₂-kølesystemer i mere end 10 år. Få mere at vide om vores CO₂-køleløsninger til supermarkeder her.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HVAC-integration i supermarkederTilpas dine systemer til varme, ventilation, airconditioning og køling, så du sparer penge, sikrer varerne og reducerer miljøpåvirkningen. Integrerede løsninger åbner op for det fulde potentiale i hver enkelt applikation og øger effektiviteten i hele systemet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intelligent energiEnergiomkostningerne er en af de største udgifter i den daglige drift af dine supermarkeder. Derfor leder forhandlere i stadigt stigende grad efter løsninger til at forbedre energieffektiviteten i butikkerne.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Overvågning og styringNår du opkobler dit kølesystem til skyen, giver det dig en verden af nye muligheder for at spare penge og forbedre fødevaresikkerheden. Fjernovervågning og -styring gør det nemt at kontrollere og prioritere systemalarmer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreSmart Store-løsningen forbedrer fødevaresikkerheden og reducerer elregningen takket være integreret og intelligent styring af køling, HVAC, belysning og andre applikationer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Varmegenvindingsanlæg (HRU)En varmegenvindings unit (HRU) er beregnet til at genvinde spildvarmen fra CO2-køleanlæg. Genvundet varme kan anvendes til egne opvarmningsformål eller sendes retur til fjernvarmenettet.
Læring

ADAP-KOOL®-løsning til kølemøbelregulatorer træningsprogram
Når du har været igennem dette træningsprogram, har du et overblik over Danfoss ADAP-KOOL® Portefølje med kølemøbelregulatorløsninger, såvel som de teknologier, der driver dem frem, og hvordan det kan hjælpe med at forbedre energibesparelser, sikre fødevaresikkerheden, optimere butiksdriften og reducere klimapåvirkningen.
Inkluderede emner:
- Introduktion til ADAP-KOOL® Kølemøbelregulatorløsninger
- Teknisk introduktion til AK-CC55 kølemøbelregulator
- Introduktion til AK-CC55 Connect-appen
Indhold: Tre kurser
Varighed: 1,5 timer