Holdbare og pålidelige løsninger til dine olie- og gasapplikationer
Det globale energimarked står over for en svær udfordring – hvordan imødekommes den stigende efterspørgsel, samtidig med at der skal opnås miljømæssig bæredygtighed og opfyldelse af behovet for en økonomi med lav CO2-udledning og COP21. Denne udfordring er drivkraften for betydelige ændringer i teknologi, lokationer, processer og lovbestemmelser.
Vedvarende energi udvikles hurtigt, men fossile brændstoffer som olie og gas er stadig en betydelig brændstofkilde på verdensplan. Efterhånden som energikortet ændrer sig, bliver lokationer og miljøer mere krævende. Teknologien gør hurtige fremskridt til opfyldelse af disse krav til udvinding, produktion, raffinaderi, rørledning, lagring og transport.
Danfoss har stor ekspertise med at levere højtrykspumper, specialiseret instrumentering, hydraulisk udstyr og førsteklasses frekvensomformerløsninger til olie- og gasindustrien, og Danfoss har en solid position til at hjælpe kunder med at forbedre deres udstyr og processer. Frekvensomformere giver energibesparelser i alle processer inden for dette område via effektiv hastighedsstyring af elmotorer. De erstatter hastigt de mindre effektive mekaniske apparater med variabel hastighed til oliepumpning, og de giver også mange fordele inden for oplysning og diagnostik.
De fleste processer inden for olie- og gasindustrien er komplekse og udsættes for barske miljøer, hvilket giver en høj efterspørgsel på procesudstyr. Derudover er behovet for at reducere omkostningerne til løft og optimere produktionen afgørende. Når der opnås et højt niveau for udstyrets effektivitet og tilgængelighed, kan dette omsættes direkte til fordele på bundlinjen: øget produktionsoutput og forbedret produktkvalitet.

Pålidelige løsninger til olie og gas
Opfyld de strenge krav i marine-, olie- og gasindustrien med Danfoss ved din side - uanset om du søger hydraulik eller elektriske løsninger. Med årtiers erfaring inden for olie, gas, marine og offshore, udvikler Danfoss løsninger, der er optimeret til din specifikke applikation.
Få mere at vide om løsninger til olie- og gasapplikationer fra Danfoss:
Pumper til gasturbiner
Hydraulik og instrumentering til offshoreboring (Engelsk)
Hydraulik og instrumentering til boring på land (Engelsk)
Optimér pumpehastighed og kontrollér dine omkostninger
Over 60 % af fungerende oliebrønde kræver en eller anden form for hjælpeteknologi til løft for at hente olien op. Blot i brønde på land kan der hentes store energibesparelser ved at benytte frekvensomformere i progressive excenterpumper (PCP), elektriske dykpumper, strålepumper, stempelpumper og centrifugalpumper. Frekvensomformere fra Danfoss er særligt velegnede til tung anvendelse fra styring af væskeflow i PCP og strålepumper til kundetilpassede pumpeapplikationer. Frekvensomformere anvendes også i højtrykssystemer, der benyttes til forbedret oliegenvinding i ældre brønde.
Frekvensomformere fra Danfoss er specifikt designet til barske forhold, som man støder på i olieproduktion, hvor kompressorer og pumper ikke altid nødvendigvis arbejder på deres optimale niveau. Danfoss leverer lavspændingsfrekvensomformere fra 0,25 kW til over 5 MW og middelspændingsfrekvensomformere, der er individuelt tilpassede, så de opfylder de strengeste krav.
Danfoss tilbyder både luft- eller væskekølede frekvensomformere til forskellige strøm- og spændingskrav. Ved at investere i højeffektive og stort set vedligeholdelsesfrie frekvensomformere holdes omkostningerne nede. Dette er især vigtigt for olie- og gasindustrien, hvor behovet for at optimere produktionen, spare energi og minimere miljøpåvirkningen aldrig har været mere kritisk.
En anden virkelig god grund til at forbedre applikationsprocesser med frekvensomformere er den højere grad af sikkerhed, som de tilbyder. Den forbedrede motorstyring reducerer drastisk sandsynligheden for ulykker på sitet, såsom kædebrud eller mekaniske fejl. Derudover fjerner den harmoniske RFI/EMI-filtrering i frekvensomformerne elektriske forstyrrelser.
Applikationer
Opstrøms
Boring
- Topdrev
- Drawworks
- Rotationsborde
- Kranhejseværk (aktiv hævning)
- Fremdrift (dynamisk positionering)
- Kabel/rørlægning
- Kranspil
- Jack-upsystemer
- Mudderpumper
- Drawworks
- Cementpumper
- Stempelpumper
- Kraner
- Jacking-system
- Rørhåndtering
- Shakere
- Cementpumper
- Centrifuger
Indsprøjtning
- Indsprøjtningspumper
- Fracking-pumper
Genvinding
- Elektriske dykpumper
- Excenterpumper
- Stangpumper
- Strålepumper
- Lineær stangpumpe (LRP)
- Sugestangpumpe
- Hydraulisk pumpesystem
- Gasløft
- Minedrift i tjæresand og separation
- Naturligt tryk
Midtstrøms
Transport
- Rørledningspumper
- Kompressorer
- Vandstrålepumpe
- Distributionspumper
Opbevaring
- Pumper
- Kompressorer
Nedstrøms
Raffinaderi
- Ventilatorer
- Pumper
- Blæsere
- Kompressorer
- Centrifuger
Petrokemisk
- Pumper
- Blæsere
- Kompressorer
- Ekstrudere
Luftseparatorer
- Pumper
- Blæsere
- Kompressorer