Forbedr driftsomkostninger til ventilation under jorden
Sikring af pålidelig ventilation i minen er altafgørende for sundheden og sikkerheden for de minearbejdere, der arbejder under jorden. Dette er nødvendigt for at sikre, at eksempelvis partikler fra dieselmotorer er tilstrækkeligt fortyndet. Driftsomkostninger til ventilation er ofte en anseelig del af de totale omkostninger til elektrisk energi på sitet, og der opnås en betydelig besparelse på driftsomkostningerne, når man er i stand til at ventilere på den mest effektive måde.
Frekvensomformere er anerkendte for at være den mest fleksible, energieffektive og mest vedligeholdelsesfrie metode til at styre ventilatorer til mineventilation. De benyttes til at styre luftstrømmen for hovedventilatorer på overfladen samt ekstra ventilation og boosterventilatorer under jorden, og de kan nemt integreres i ventilation efter behov-styringssystemer (VOD – Ventilation on Demand).
Frekvensomformere fra Danfoss indeholder et antal funktioner til ydeevne og beskyttelse, som gør dem særligt egnede til ventilatorapplikationer til mineventilation. Disse sikrer pålidelig drift af ventilatoren selv under unormale driftsforhold og optimal udnyttelse af energien.
Ventilatorstyring, der anvender frekvensomformere, giver betydelige omkostningsbesparelser ved drift med delvis belastning, da den intelligente frekvensomformer automatisk tilpasser motorens driftsniveau til nye belastningssituationer.

30 % færre driftsomkostninger til ventilation under jorden hos Yamana Gold
VACON®-frekvensomformere sparer energi ved at tilpasse ventilationsniveauer i henhold til behovet.
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.