Sikker og præcis ydeevne for hejseværk og kraner
I minedrift og mineralbearbejdning er kraner, såsom minehejseværk, løbekraner og galgekraner, afgørende udstyr til produktion og vedligeholdelsesopgaver.
Til minehejseværk er kranbevægelsen udelukkende vertikal. De kritiske faktorer er præcis styring ved højt moment og den mekaniske bremses hurtige reaktion af hensyn til sikkerhed. Frekvensomformere tilbyder konstant momentstyring og hurtig reaktion til opfyldelse af disse krav.
For løbekraner og galgekraner er belastningen ophængt i en løfteanordning med kabler og fungerer som et pendul. Disse svingende belastninger udgør en sikkerhedsrisiko og giver en yderligere belastning på kranstrukturen. Løsningen er at kontrollere bevægelsen tæt ved hjælp af en frekvensomformer på elmotorens indgang.
Danfoss tilbyder frekvensomformere, der er udstyret med funktioner til optimering af kranens ydeevne, og som tager sig af mange forskellige kranapplikationer.
Overlegen pålidelighed for minehejseværker
Systemer med minehejseværker består af fem vigtige komponenter: hejseværk, transport, stålwire, aksler og tårn. Hver af disse komponenter kræver grundige overvejelser angående design.
Elmotorer erstatter i stigende grad dieselmotorer og hvirvelstrømsmotorer til drift i minehejseværker. Elmotorerne kan styres af frekvensomformere, som giver optimal sikkerhed og enestående hejseydeevne. De tidligere teknologier anvendte jævnstrømsfrekvensomformere til hejseværk, hvor der blev benyttet tyristorer, som også betegnes solid-state-omformere. Moderne minehejseværker opererer dog med vekselstrøm, og de styres af frekvensomformere. Frekvensomformere fra Danfoss opretholder på pålidelig vis præcist og konstant moment ved stilstand og under kørsel. De sikrer også en hurtig reaktion på den mekaniske bremse i sikkerhedskritiske situationer.
Hurtig reaktion i minetræksystemer
Hovedkomponenterne i et minetræksystem er tromlen med wireanordning; pneumatisk bremse; gearkasse med thrusterbremse; spolemotor og kontrolbord.
Frekvensomformere fra Danfoss giver hurtig reaktion og nøjagtig ydeevne i applikationer med lukket sløjfe, hvilket er afgørende i hæve-/sænkeapplikationer. Frekvensomformerne har en nem grænseflade i forhold til PLC og kontrolbord, hvilket gør procesdriften helt problemfri. Frekvensomformerne øger sikkerheden for minehejseværk med den hurtige reaktion på fejl.
I hejseværkets konstruktion er tromlen placeret et stykke væk fra akslen. Afstanden betegnes ofte som spolevinklen. Wiren vikles om tromlen. Generelt betragtes tromlehejseværk som værende mere fleksible end andre typer hejseværk. Ydeevnen for hejseværker med enten enkelt tromle eller dobbelt tromle øges, når de styres af frekvensomformere.
Sådan driver vi forretning
Danfoss Drives tilbyder personlig rådgivning og applikationsdesign fra vores frekvensomformereksperter, som støtter OEM'er, systemintegratorer og brugere fra industrien. Vi leverer også specialtilpassede løsninger til hardware og software, der muliggør ubesværet integration og en række funktioner, der optimerer hele systemet.
Danfoss Drives er en førende leverandør af frekvensomformere til kranindustrien. Over 100.000 frekvensomformere fra Danfoss leverer ubesværet hastighedsstyring og optimeret effektivitet til alt fra den mindste kædetalje til de største mobile kranfartøjer med en løftekapacitet på op til 10.000 tons.
Løsninger til nye projekter og moderniseringer
Når der designes nye kraner, kan Danfoss Drives trække på mange års erfaring inden for applikationer og frekvensomformerteknologi for at støtte udviklingen.
Samarbejde i forbindelse med analyse af frekvensomformernes funktion i testkraner og optimering af styreenhederne, ydeevnen og systemet som helhed, er vigtige områder af vores ekspertise. Og vores brede udvalg af serviceydelser omfatter både krav til planlagt vedligeholdelse og optimering af moderniseringspakker.
Danfoss Drives' tekniske support og serviceteams kan hjælpe systemintegratorer og kranproducenter i alle projektstadier, fra kabinetbygning til idriftsættelse. Vores nøgleserviceydelser dækker hele kranens levetid og inkluderer teknisk support, opstart, vedligeholdelse, reservedele, opgraderinger og træning.
Lær mere
Læs VACON® NXP Drive Anti-sway Fact Sheet
Læs mere om frekvensomformere til industrielle kraner og bevægelse med hejseværk
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP System DriveKonfigureret og samlet til at opfylde dine behov, uanset om du skal styre en eller flere motorer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledVelegnet til applikationer, hvor luftkvalitet er kritisk, plads er begrænset og effektiv varmeoverførsel er påkrævet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Common DC BusGør det muligt for systemintegratorer, maskinbyggere og OEM'ere at designe og bygge effektive industrielle frekvensomformersystemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
Casestudier
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.