Mulighed for lange transportbånd
Jævn styring af lange transportbånd reducerer mekanisk stress gennem hele kæden af frekvensomformerkomponenter og for selve transportbåndet. Dette medfører længere levetid for båndet og andre frekvensomformerkomponenter, hvilket øger fordelene og reducerer vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Fleksibilitet til at styre hastigheden for lange transportbånd kan hjælpe med at optimere hele systemet, reducere flaskehalse og maksimere effektiviteten for materialernes flowproces, hvilket resulterer i omkostningsbesparelser.
Maksimér båndets levetid
Det er almindeligt at installere flere motorer på lange transportbånd. Anvend frekvensomformere til at sikre belastningsfordeling mellem hver motor, så der opnås pålidelig drift og øget levetid for båndet. Frekvensomformere fra Danfoss omfatter både styreløsninger med Master-Master og Master-Follower til dette formål. Hvilken styreløsning, der vælges, afhænger af konfigurationen for frekvensomformerne på transportbåndet. Du kan for eksempel montere alle frekvensomformere ved båndets start eller frekvensomformere både ved båndets start og afslutning.
Begge metoder er nemme at implementere og har vist sig at være robuste, pålidelige løsninger til lange transportbånd.
Bulkhåndtering
For nedadgående transportbånd kræves der typisk kontinuerlig regenerativ bremsedrift. I dette tilfælde er en Active Front End (AFE)-frekvensomformer eller alternativt en regenerativ frekvensomformertavleløsning med en standard 6-puls frekvensomformer med separat regenerativt modul den bedste løsning til at sende energien tilbage, når transportbåndet løber i nedadgående retning.
Intelligent frekvensomformerstyring af elmotorer sikrer, at minen og anlægget kan reducere driftsomkostninger til udstyr takket være
- Regenerativ bremsning, der genvinder energi, når transportbåndet løber i nedadgående retning
- Kontrolleret opstartsprocedure
- Reduceret mekanisk stress for alle komponenter i startmotoren og kobling
- Smidige styrealgoritmer sikrer en blid opstart, bremsning og skift mellem drift med fuld og delvis belastning, der minimerer slitage på udstyr.
Frekvensomformere fra Danfoss er udbredte på mange transportbånd, der måler over en kilometer, som er almindelige ved applikationer med bulkvarer ved miner, procesanlæg og havnefaciliteter, såsom:
- Run-of-mine (ROM) bin feeder-transportbånd
- Opbevaringspladser
- Transportbånd til lastning af tog
- Rørtransportbånd
- Lange transportbånd på landjord

Optimal ydeevne for transportbånd i Italcementi-stenbruddet
Trods de svære forhold sikrer robuste VLT®-frekvensomformere effektiv produktion af hård kalksten
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDesignet til en lang række krævende applikationer med fokus på højere effektstørrelser og frekvensomformere til systemer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Kontakt os
Kontakt os for flere oplysninger.