Pumper til gasturbineapplikationer
For at øge ydelsen og begrænse NOx-emissioner er højtryksvandtåge på vej til at blive en integreret del af moderne gasturbiner.
Du kan booste dit anlægs ydeevne med vandtågesprøjtning og optimere driften uden store kapitalinvesteringer. Indløbsfordampning, vådkompression, vandvask og NOx-styring er kun nogle af de områder, hvor sprøjtning med vandtåge kan bruges til at forbedre ydeevnen.
Danfoss' højtryksvandpumper er ideelle til optimering af gasturbiner. De oliefri pumper er vedligeholdelsesfri i et helt år – selv når de bruges døgnet rundt. I modsætning til andre højtrykspumper på markedet har Danfoss PAHT G-pumper ikke brug for at blive smurt med olie, da de blot smøres af de medie, der løber igennem pumpen.
Andre fordele ved højtrykspumperne omfatter lavt pulsationsniveau (ni stempler i pumpen), høj effektivitet (op til 95 %), et stort flowområde, et kompakt og let design, og alle huse er fremstillet i rustfrit stål (AISI 316).
Funktioner og fordele
Ultra ren teknologi, intet behov for olie
Driftssikkerheden er den bedste i sin klasse
Høj energieffektivitet, lave CO2-emissioner
Kompakt design og lav vægt
Lang levetid
Markedsledende samlede ejeromkostninger (TCO)

Højtrykspumper til gasturbineapplikationer
Med Danfoss' PAHT G-højtrykspumper får du en af de mest driftssikre løsninger til din næste højtryksapplikation.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle tryktransmittereDanfoss' tryktransmittere hjælper dig til at holde krævende industrielle processer under kontrol. De er præcise, robuste og har en lang levetid, og de sikrer effektiv drift dag efter dag, selv i de mest krævende miljøer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 styrer alle typer pumper og leveres udstyret med en kaskadestyreenhed.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 er konstrueret til variabel hastighedsstyring af alle asynkrone motorer og permanente magnetmotorer. Den findes i en standardversion (FC 301) og i en avanceret højdynamisk version (FC 302) med yderligere funktioner.
Relaterede applikationer
Click to explore more about Danfoss pumps offered for gas turbine applications

Danfoss PAHT pumps boost efficiency
Danfoss pumps chosen to increase profitability and reduce NOx emission of a combustion turbine.

Pumps for gas turbine applications
The unique Danfoss high-pressure pump design reduces cost, complexity, and hassle for gas turbine applications.
Kontakt os
Kontakt os gerne for at få flere oplysninger.