![](/media/szgptgq2/eksport-til-danfoss1920-x-420-1.jpg?width=420&height=1920&rnd=133272454292430000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Skru op for komforten med elektrisk gulvvarme
Føl dig godt tilpas, i det øjeblik du træder ud af sengen – året rundt. Med elektrisk gulvvarme fra DEVI kan du opgradere komforten og bekvemmeligheden overalt i dit hjem. Løsningen er nem og omkostningseffektiv at installere, og regulatoren er intelligent og brugervenlig, så skru op for komforten.
Make it easy, make it DEVI
Spar tid, plads og installationsudgifter. Med DEVI får du et gennemprøvet system, der gør alting lettere for arkitekter, installatører og brugere.
Det er nemt at indrette din bolig, fordi du ikke behøver at bekymre dig om vandrør og pumper. Installationen er lige til, fordi du får et fleksibelt system, der er hurtigt og ukompliceret at arbejde med. Og det er let at bruge systemet, fordi du får intuitiv betjening og hurtig opvarmningstid.
Så gør det nemt, gør det med DEVI.
Funktioner og fordele
Til alle rum i dit hjem
Til alle typer gulvbelægning
Undgå at glide på våde fliser i badeværelse eller køkken
Elektrisk opvarmning er et godt valg i lavenergihuse
En usynlig varmekilde
Hurtigt reagerende gulvvarme
Solid holdbarhed og ingen vedligeholdelse
Lang levetid med 20 års fuld garanti
Fremtiden er elektrisk
Takket være ny lovgivning kan elvarme nu bruges til flere forskellige formål. DEVI tilbyder dig energieffektive varmeløsninger, der overholder EcoDesign. Uden vedligeholdelse og med lang produktlevetid samt 20 års fuld garanti er fremtiden virkelig elektrisk.
Få styr på ethvert projekt
Skal du bygge en ny bolig eller renovere din nuværende? Uanset hvad, gør DEVI det nemt at designe og installere dit projekt.
DEVI’s løsninger kan anvendes både som primær varmekilde og som en ekstra varmekilde til komfortvarme. Du kan nemt installere DEVI i alle typer rum og på alle typer gulve.
![](/media/nauo5iar/eksport-til-danfoss1920-x-420-2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133276672875900000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Med et enkelt tryk eller drejning føles dit hjem perfekt
Den eneste synlige del af et DEVI-system er også den smukkeste. Med vores udvalg af betjeningsenheder kan du få en, der passer helt perfekt til dit hjem. De er alle nemme og intuitive at bruge og leveres med intelligente funktioner.
Oplev markedets nemmeste løsninger
Systemet består af tre hovedkomponenter: Varmeelementer (kabel, tynd varmemåtte eller varmeelement), termostat med luft- eller overfladetemperaturfølere og tilbehør. Alle produkter er designet og produceret i henhold til de højeste kvalitetsstandarder.
![](/media/eiicgtrx/microsoftteams-image-3.png?width=1094&height=5000&rnd=133386367946870000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
The future is electric
Se hvordan DEVI løsninger kan hjælpe dig
Installation af DEVI? Det er enkelt
DEVI-systemer er ukomplicerede at installere og kræver ikke specifik vedligeholdelse. For at gøre det endnu nemmere har vi sammensat en række anbefalinger, der bør overvejes ved håndtering af vores produkter.
Casestudier
Kommer snart ...
Kommer snart ...
FAQ
Elektrisk varme
Opvarmning af badeværelser
Elvarmeinstallation
Omkostninger
Sikkerhed
Fejlfinding og support
Læring
![Danfoss Learning – gratis onlinekurser](/media/17324/danfoss-learning1.jpg?width=258&height=1180&rnd=132398979708130000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Besøg Danfoss Learning
Arbejder du som tekniker eller designer med elvarme? Se vores seks e-kurser med praktiske vejledninger og oplysninger på Danfoss Learning portalen. Alt er gratis og kan ses efter behov.
Videoer
DEVI – et system, der overholder EcoDesign
Åbent vindue-funktionen og lavt standbyforbrug giver brugerne komfort med minimalt pres på pengepungen. Derfor får boligejere en fremtidssikret løsning, der sikrer optimal energiudnyttelse.
Sådan opnår du den bedste effekt med DEVIflex
I denne animation viser vi, hvordan du opnår den bedste effekt af dit kabelvarmesystem med den mest komfortable temperatur på gulvoverfladen under hensyntagen til DEVIflex-kabel til kabelafstand, effekt pr. kvadratmeter og kabelinstallationsdybde.
Sådan lægges DEVIflex
DEVIflex™ er et højtydende og fleksibelt elektrisk varmekabel, der overholder kravene i både M2 den krævende IEC 60800:2009-standard. DEVIflex™-produktprogrammet er bredt med kabler til mange forskellige applikationer.