Gode råd til at spare på varmen
Dit hjem er din base – det er stedet, hvor du spiser, sover, slapper af og hygger med dine børn. En god rumkomfort er derfor essentielt for din og familiens velbefindende. Men du vil hverken fyre for gråspurvene eller gå rundt og justere på hele husets rumtermostater i tide og utide.
Se vores råd til hvordan du kan opnå ægte rumkomfort samtidig med, at du forbruger mindst mulig varme.
Du kan se flere råd her under billedet.
![Heating Bill](/media/zdwgvpha/infogram-heating-bill-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Få styr på varmeomkostningerne uden at fryse
Energipriserne bare stiger og stiger! Mange boligejere og -lejere er derfor på udkig efter gode tips til at spare på omkostninger til varme - uden at gå på kompromis med den gode hjemmekomfort.
Her har vi samlet de bedste råd om termostater til dig, der ønsker et sundt indeklima og en god komfort, men uden at forbruge alt for meget energi.
![](/media/7290/homeowners_energy-saving.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #1: Komfort og energibesparelser
Når varmen fordeles ligeligt, er det muligt at sænke rumtemperaturen uden det føles koldere samtidig med at det ønskede komfortniveau bevares.
I følge Teknologisk Institut: For hver grad du sænker rumtemperaturen, sparer du 5% energi.
![](/media/g0sjwbjf/ally-radiator-thermostat-installed-on-radiator-cropped-for-web.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #2: Benyt alle radiatorer i rummet
Indstil alle termostater i samme rum til samme niveau. Du sparer intet ved at skrue ned eller slukke for en af dine termostater. De andre radiatorer skal derimod arbejde hårdere for at opvarme dit hjem, hvilket resulterer i en dårligere varmefordeling.
![](/media/urgi3vxg/danfoss-ra2000-kitchen.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #3: Dæk ikke termostaten til
Du må aldrig tildække eller blokere din termostat med genstande, som kan forhindre en nøjagtig rumtemperaturaflæsning. Disse omfatter bl.a. tøj, gardiner eller møbler, der er placeret enten over eller foran termostaten.
Temperaturen omkring din termostat bør være den samme temperatur som i resten af rummet, så sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring den.
![](/media/wu4bmcfj/ras-d2-white-on-rad.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #4: Indstil niveauerne, og lad dem så være
Hvis du konstant justerer dine rumtermostater, sparer du hverken energi ... eller penge. Indstil termostaterne, og lad dem styre rumtemperaturen selv.
![](/media/1958/open-window-close-thermostats.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #5: Sluk, når du lufter ud
Sluk for alle termostaterne i rummene, når du skal lufte ud. Åben alle døre og vinduer i 5-6 minutter og skab gennemtræk. Når du er færdig med at lufte ud i rummet, skal du skrue dem tilbage til den samme indstilling, som de stod på, før du slukkede for dem.
Med vores Smartvarme-termostater kan du nemt sætte varmen på pause, når der luftes ud. Så sparer du på energien ... og dermed varmeregningen.
![](/media/7292/child-playing-floor.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #6: Reguler luftfugtighedsniveauet
En god tommelfingerregel er at lufte ud hver dag - uanset vejret. Luftfugtighedsniveauet i hjemmet bør ikke være højere end 40-50 %.
![](/media/54tjmhxc/sleep-mode-bed.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #7: Sænk temperaturen om natten og om dagen når du ikke har behov for varme
Du kan spare energi og dermed penge ved at skrue dine radiatorer 2-3 grader ned om natten. Ved 17°C sikrer du dig også en bedre, sund søvn.
Om dagen mens familien er ude af huset, er der ikke behov for varme. Så også her kan du med fordel skrue temperaturen ned til 17°C.
Men husk: Hvis du skruer mere end 3 grader ned, vil de penge, du kan spare, blive brugt på at genopvarme rummet igen.
![](/media/yufn4u1z/kitchen-radiator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #8: Sæt den ideelle temperatur om dagen og om natten
Den optimale temperatur bør være omkring 21°C om dagen når du er hjemme og 17°C om natten.
Selvom du ønsker at skrue længere ned i rum, som du ikke bruger ofte, skal du altid holde minimum 14°C, da det ellers kan resultere i bygningsskader, fugt, kondens og skimmelsvamp.
![](/media/02hnjysn/danfoss-ally-room-sensor-curtain.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #9: Vælg den rette placering
Når din rumtermostat til gulvvarmen er placeret et passende sted – på en indvendig væg monteret cirka 1,5 meter over gulvet – får den en bedre måling af rummets temperatur hvilket giver den bedste regulering.
For radiatortermostater er der mulighed for at skifte til udgaver med ekstern føler, for at få den bedst mulige følerplacering. Dette resulterer i, at radiatoren yder en mere præcis rumtemperatur.
Husk at holde din termostat ude af direkte sollys og væk fra gennemtræk, for at sikre en mere nøjagtig regulering.
![](/media/lyynvtzm/kids-playing.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #10: Komfort i hvert enkelt rum
Hos Danfoss siger vi: Ægte komfort er, når du slet ikke tænker over temperaturen. Det er netop det, vores termostater hjælper dig med at opnå: Indstil dine termostater til ønsket komfortniveau og lad dem så være.
Med elektroniske termostater kan du indstille din ønskede temperatur for alle tidspunkter på døgnet – rum for rum – så den altid passer til din families daglige rutine ... mens du samtidig sparer energi og penge.
Tip #11: Udskift efter 15 år
Hvis din termostat er mere end 15 år gammel, bør den udskiftes. Vores komplette udvalg af energibesparende termostater til hjemmet er markedets bedste termostater, og de er specifikt designet til at leve op til alle dine varmebehov.
Har du ældre termostater, bør du også tjekke dine ventiler, som er placeret under termostatføleren. Ventilerne skal helst være med forindstilling for at sikre den bedst mulige udnyttelse af den energi, der bruges til at opvarme hjemmet. Med forindstillingsventiler reducerer du også risikoen for en strafafgift fra fjernvarmeværket.
![](/media/1960/away-mode-danfoss-link.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Tip #12: Skru ned når du er ude at rejse
Hvis du forlader dit hjem i en længere periode, kan du spare en hel del energi ved at sænke temperaturen.
Vores smartvarme-løsninger kan indstilles til frostbeskyttelse eller indstilles til "ude", når du er på ferie. Det giver optimal energieffektivitet i hjemmet.
![Heatman](/media/qm2pftcl/heatman1920x420-1.png?width=420&height=1920&rnd=133017442503600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Interesseret i flere tips og tricks?
Danfoss' mange løsninger kan hjælpe med at få et kontrolleret varmeforbrug. Og du kan finde både helt enkle og mere avancerede løsninger – hvad der end passer dit behov.