• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Renoveringer

Hvad får du ud af det?

Spar energi ved at udskifte ældre produkter med nye og mere effektive løsninger.

Opnå et sundere indeklima samtidig med, at du udleder mindre CO2.

Bedre indeklima med korrekt og præcis temperaturstyring.

Moderne design i din bolig med nye produkter som f.eks. elektroniske radiatortermostater.

Forøg din boligs værdi ved at investere i energieffektivitet. 

Muligheder for renovering

Radiatortermostater

Udskift dine gamle termostater med nye elektroniske termostater. Du sparer energi og penge på samme tid. Og så ser de oven i købet godt ud! Din investering betaler sig tilbage hurtigt, da du kan opnå energibesparelser på mellem 8-46 % afhængigt af din nuværende installation.

 Danfoss termostater findes i forskellige varianter og er tilpasset forskellige behov. De er alle sammen designet til at øge din komfort, samtidig med at du opnår besparelser på energiomkostningerne.

Invester i forbedret luftkvalitet

Vores hjem er der, hvor vi leger, slapper af og hygger os. Og uanset hvad du laver i dit hjem, så bør du altid kunne ånde frit – hele døgnet og året rundt. I takt med at boligejere energirenoverer deres hjem med nye energivinduer og forbedret isolering, bliver boligerne tættere og tætte med deraf ringere luftkvalitet og risiko for bl.a. skimmelsvampe.
Et balanceret luftskifte sikrer optimal komfort og giver de bedste betingelser for et godt helbred – ikke kun for allergikere og børn, men for alle husets beboere. Og med en omkostnings- og energieffektiv løsning fra Danfoss er der virkelig mange gode grunde til at få gavn af god ventilation – og lade dit hjem ånde.

Et ventilationsanlæg fra Danfoss kan enten installeres på loftet eller i et skab i f.eks. bryggerset. Rørføring kan skabes over loftet eller i vægge og gulve. Og det hele kan sagtens etableres i eksisterende boliger.

Elektrisk gulvvarme

Danfoss' elektriske gulvvarmesystemer er perfekte til renoveringer og ombygninger: Forestil dig, at du kan installere et opvarmet gulv i din bolig, uden at du skal brække det gamle gulv op, hvilket både koster, roder og forstyrrer. Forestil dig, at du kan nyde godt af et komplet varmesystem, som fylder mindre end 10-15 mm i gulvhøjden, eksklusive den nye gulvbelægning. Med vores produkter er det ikke ønsketænkning; det er realiteter!

Elektrisk gulvvarme er nem at installere og leverer komfort med det samme. Du kan roligt installere det under alle typer gulvbelægning.

Vores elektriske gulvvarmesystemer er udviklet i verdens største kompetencecenter for gulvvarme. Med vores energibesparende varmeanlæg får du dejlig komfort og masser af livskvalitet i dit hjem.

Fordele ved elektrisk gulvvarme:

Nem installation 
Varmemåtter er en løsning, der er nem at montere, uanset om det er på nye eller gamle undergulve. Installationstiden vil være den samme, uanset hvilken gulvbelægningstype, systemet installeres under. Du kan nemt installere elektrisk gulvvarme i nyopførte huse og eksisterende huse under renovering. 

Til alle rum i dit hjem
Elektrisk gulvvarme kan anvendes i alle typer rum, såsom soveværelser, køkkener og gange.
Takket være vores moderne Danfoss-termostater bruges gulvvarme i dag som en pålidelig og energieffektiv løsning til alle typer bygninger, herunder lavenergihuse. 

Til alle typer gulvbelægning 
Gulvvarme kan installeres under forskellige typer gulvbelægning: træ, fliser, laminat og linoleum.
Danfoss' elektriske varmeløsninger er ikke pladskrævende, hvilket giver mulighed for at designe hvert rum, som du ønsker det.

Du behøver ikke brække hele gulvet op
Danfoss' varmekabler har en meget lang levetid og leveres med en garanti på 20 år. Men hvis der sker uheld, er det ikke nødvendigt at brække hele gulvet op. Problemet kan indkredses med få centimeters nøjagtighed, så der for eksempel kun skal fjernes en eller to fliser for at foretage reparationen. Men i det sjældne tilfælde, at der opstår en fejl, dækker Danfoss' garanti på 20 år hele gulvreparationen.

Mindre støv i luften 
Varme radiatorer sender en masse opvarmet luft opad fra lamellerne – og støvet følger med. Da gulvvarme gør brug af en stor opvarmet overflade, hvirvles der mindre støv op.