Herunder finder du en oversigt over, hvad vi mener er nyttige løsninger for dig som boligejer, så du kan få de bedste varmeløsninger til hele dit hjem.

Spar energi med Danfoss' varmeløsninger
Vi har samlet en række tips til, hvordan du sparer på energien. Før du vælger den rette varmeløsning til dit hjem, kan det være godt at vide, at i Europa udgør varmeudgifterne en stor del af de årlige udgifter til energiforbruget. I nogle lande er det op til 70 % af de samlede udgifter. De resterende 30 % forbruges til varmt vand i boligerne.

Vinterforberedelser: Hold dig varm, og spar penge om vinteren
Vores varmesystemer har også holdt sommerferie, men da det langsomt bliver koldere, er vi nødt til tage de første skridt til at sikre, at vi er klar til vinteren. Hold dig varm, øg din komfort, og spar energi!

5 grunde til at renovere din varmeinstallation
Det kan være dyrt og tidskrævende at renovere dit hjem. Men ved at renovere din varmeinstallation er tilbagebetalingstiden meget kort, da investeringen er forholdsvis lav, men giver store energibesparelser.

Smart boligopvarmning
Danfoss Link™ App giver dig mulighed for at styre boligopvarmningen, uanset hvor du befinder dig. Danfoss Link™ er det eneste system, hvor du nemt kan styre både elektroniske radiatortermostater og gulvvarme.
Danfoss Ally™ giver dig fuld kontrol over såvel din radiator-og gulvvarme som dit varmeforbrug. Hvor som helst og når som helst, uanset om du er hjemme eller på farten og så kan du endda styre din opvarmning med din stemme!
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadiatortermostaterRadiatortermostaterne fra Danfoss opretholder de ønskede rumtemperaturer individuelt for hvert rum og hjælper til at reducere energiforbruget.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon™Avanceret rumstyring til vandbaseret gulvvarme og andre applikationer med aktuatorer. Modulært koncept, der dækker enhver applikation: trådløs, 24 V og 230 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadiatorventilerDanfoss har et omfattende udvalg af radiatorventiler, der egner sig til praktisk talt alle systemer og installationsforhold, da de er robuste og designet til at leve op til de strenge krav i erhvervs- og industrisektorerne.