I dag er moderne konstruktionsdesign ikke kun karakteriseret ved original arkitektur og stilfuld indretning, men også ved intelligente varme-, køle- og sikkerhedsløsninger. Disse diskret skjulte installationsteknologier sparer både tid og penge, samtidig med at de giver ekstra komfort og bekvemmelighed.
Denne teknologi anvendes til det beskyttelsessystem, der findes på parkeringspladser, garager, trapper, fortove og andre underlag i jordhøjde, som kan sikres mod vinterens negative virkninger.
Elektrisk opvarmning klarer årstidens udfordringer med energieffektive systemer, der bruger varmekabler til at beskytte konstruktionen mod sne, is og frostskader. Elvarme er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i vinterperioden, så tage og indkørsler holdes tørre og sikre.
Elvarme giver dig sikkerhed
Det er velkendt, hvor farligt det kan være at falde på glatte trapper og fortove, eller hvor besværligt det er, når man har fået buler i bilen på grund af glatte ramper ved garagen. Hvert år skrives der i medierne om mennesker, der kommer til skade med brækkede knogler eller kraftige blå mærker efter fald på isglatte overflader.
Elektriske varmesystemer til udendørs brug eliminerer disse farer. Elvarme bruges til at smelte is og sne og giver sikkerhed for mennesker, køretøjer, udstyr og bygninger om vinteren.
Varmesystemet til udendørs brug består af tre hovedkomponenter:
• Et varmeelement (kabel eller måtte med passende specifik effekt)
• En regulator (den kan være digital med fugt- og temperaturfølere eller analog med temperaturfølere)
• Ekstra tilbehør afhængigt af det valgte udstyr (f.eks. clips, fastgørelsestape eller andet)

Systemets effektivitet er særlig vigtigt på skrånende overflader, f.eks. garageramper. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at opvarme hele indkørslen, da det kun er de små områder, hvor køretøjets dæk befinder sig, der skal opvarmes.
Til indkørsler med stejle hældninger kræves der et lineært drænsystem til at dræne vandet fra den smeltede sne og is. Denne kanal skal også beskyttes mod frost.
Til trapper lægges kablerne som sløjfer, der er arrangeret på tværs af trinnene, så der opretholdes en tilstrækkelig afstand mellem de tilstødende sektioner. På nye konstruktioner lægges installationen på trappens overflade og dækkes med et betonlag med en tykkelse på tre til fem centimeter. På gamle trapper skal kablerne placeres i riller og dækkes med beton med tilsætning af blødgøringsmiddel. Betonen skal klæbe tæt til hele kablets overflade uden tilstedeværelse af luftbobler.

Elektriske varmesystemer til udendørs sikkerhed kan installeres både i bygningsfasen og i forbindelse med renovering af eksisterende faciliteter.
Snerydning er ingen fornøjelse. Is er dog et endnu større problem som følge af frost efter snefald.
Brugen af kemikalier til afisning er tidskrævende og påvirker miljøet negativt på grund af optøningsblandinger, der ødelægger både jord og fodtøj. De medfører også plantedød, og det er derfor strengt forbudt at bruge dem i haver. Takket være elektriske varmesystemer er der et alternativ til at bruge kemikalier, der ikke beskadiger overflader, og der er ikke behov for at købe værktøj til at fjerne sne og is.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Is- og snesmeltning til alle typer bygninger og infrastruktur
Hurtig og nem installation
Flere anvendelsesmuligheder
Sikre og robuste materialer
Lang garantiperiode

Sikre forhold for jord og tag med varmekabler fra Danfoss
Vi har designet alsidige udendørsløsninger til røropvarmning, opvarmning af tage og tagrender samt jordvarme, der kan installeres på stort set alle typer byggeri, herunder private bygninger, erhvervsbygninger og institutioner.
Relaterede produkter
Frostsikring
Kommer snart ...
Kommer snart ...
Læring

Besøg vores e-Læringscenter
Danfoss tilbyder online undervisningsmateriale til teknikere og designere, der arbejder med elvarme. Der er 6 e-lektioner tilgængelige gratis og on-demand gennem Danfoss Learning Portal.
For mere information kan du registrere dig i vores supportsektion ved at følge linket eller finde oversigten over tilgængelige relevante uddannelser i tabellen nedenfor.