![](/media/2447/danfoss_filter_hand_diamond_oil_pump.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Brænderkomponenter
For millioner af mennesker over hele verden spiller afbrænding af olie en vigtig rolle i hverdagen, i deres arbejde og i deres industri.
Hver enkelt stadie i olieafbrændingsprocessen styres af en vigtig komponent, der sikrer optimal ydelse med minimal påvirkning af miljøet.
For at opnå bedst mulig værdi af processen har oliebrænderproducenter i over 50 år stolet på Danfoss' brænderkomponenter, blandt andet pumper, ventiler, forvarmere, dyser, styringer og tændingsanordninger.
Oliebrændere installeres typisk i enfamiliehuse eller i beboelsesejendomme, hvor de genererer varme til radiatorer og varmtvandssystemer.
Olie er et fremragende medie, når man har brug for et varmeanlæg, der fungerer separat.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PatronfilterDet ægte, røde Danfoss-patronfilter er forsynet med vores logo, så du kan være sikker på, at det er den originale kvalitet, og at det er fremstillet af omhyggeligt udvalgte og afprøvede materialer.
Det holder formen, bliver på plads og kan let udskiftes på bare 45 sekunder – uden oliespild. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TændeenhederOmgående tænding giver ren forbrænding EBI4-tændeenheden sikrer hurtig oliebrændertænding og høj ydelse, fordi 80 % af al energien konverteres til højspænding.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OliepumperDanfoss' oliebrænderkomponenter omfatter et komplet udvalg af oliepumper til applikationer i beboelses- og erhvervsejendomme. Med den nye Diamond-serie får du den stærkeste servicepumpe nogensinde, udstyret med Diamond-Like Carbon-teknologi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }OliedyserDanfoss tilbyder et udvalg af oliedyser i både messing og stål til standardbrændersystemer. Vi leverer serier af specialdyser, der er tilpasset driftsområder, medier og udledning på forskellige markeder.