• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Varmt brugsvand - elbaseret

  • Overblik
  • Relaterede produkter

Adgang til varmt vand anses næsten som en menneskeret i moderne flerfamiliehuse. Der er altid varmt vand tilgængeligt – og helst lige med det samme. De seneste bygningsreglementer (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 og CIBSE TM13) kræver, at varmt brugsvandssystemer garanterer højeste komfort og nyttevirkning samt tager foranstaltninger til bekæmpelse af legionella. Det betyder, at hver bygnings centraliserede vandsystem skal beskyttes mod legionella, ikke blot gennem effektiv filtrering og desinfektion, men også ved at holde vandtemperaturen inden for kontrolgrænsen i risikohåndteringsplanen for legionella.

DEVI løsning for varmt brugsvand

DEVI's elektriske varmesystem til varmt brugsvand holder vandforsyningen på det påkrævede temperaturniveau og sørger for relevant desinfektion, så Legionella-bakterier holdes nede.

Derudover sikrer DEVI's rørsikringssystemer, at der er varmt vand i alle haner. Du opnår også besparelser, når det ikke er nødvendigt med et cirkulationssystem. Rørsikringssystemerne er også med til at reducere vandspildet, da der kommer varmt vand med det samme. Løsningen kan bruges i varmt brugsvandssystemer, der forsynes via lavtemperatur-fjernvarme. Det er en omkostnings- og energieffektiv måde at opbygge vandforsyning i byområder.

Den første investering i et varmt brugsvandssystem uden cirkulation betyder, at der skal installeres omkring 50 % færre rør, ventiler, pumper og isolering, fordi der ikke er behov for returrør. Derved er der heller ikke behov for ekstra plads til returløb, hvilket giver mere plads til servicetunneller.

DEVI's varmekabler leverer kun strøm, hvor der er behov for det, og tilpasser effekten til omgivelsestemperaturen. Færre rør og mindre kedler til det varme brugsvand betyder også mindre varmetab i systemet.

DEVI's elektriske varmesystem til varmt brugsvand består af DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installationstilbehør.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

En enkelt samarbejdspartner med stor varmtvandsekspertise

Høj ydelse og energieffektivitet

Ressourceeffektiv drift

Bestået legionellatestning

Lavest mulige driftsomkostninger

Hent applikationsmanual

Denne applikationsmanual præsenterer DEVI’s anbefalinger til temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyning. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.

Relaterede produkter

  • if (isSmallPicture) { Digitale termostater; } else if (isBigColumns) { Digitale termostater } else { Digitale termostater }
    Digitale termostater

    Digitale regulatorer har de unikke funktioner, der gør det muligt at reducere energispild. Nogle termostater er udstyret med wi-fi, hvilket muliggør trådløs fjernbetjening af varmesystemer via en mobilapp.

  • if (isSmallPicture) { Selvbegrænsende kabler; } else if (isBigColumns) { Selvbegrænsende kabler } else { Selvbegrænsende kabler }
    Selvbegrænsende kabler

    De selvbegrænsende varmekabler til indendørs brug anvendes til opretholdelse af varmtvandsforsyningen og andre væsker, der skal opretholde en bestemt temperatur. Kablets selvbegrænsende funktion betyder, at kablets effekt tiltager eller aftager i henhold til omgivelsestemperaturen. Det sikrer varmt vand i alle haner, hvilket giver besparelser sammenlignet med et varmt brugsvandssystem med cirkulation.

  • if (isSmallPicture) { Analoge termostater; } else if (isBigColumns) { Analoge termostater } else { Analoge termostater }
    Analoge termostater

    Analoge termostater er elektroniske styreenheder, der gør det muligt at indstille varmeanlægstypen og justere reguleringsparametrene.

Tilmeld dig DEVI by Danfoss nyhedsbrev

Så sender vi dig relevante informationer om produkter, applikationer, anvendelsesområder m.m. for DEVI by Danfoss løsninger.