Sen forårsfrost er en af de største udfordringer, som vinavlere står over for. Ikke-opvarmede vinstokke kan lide betydelig skade på blomsterstanden (op til 50 %), mens opvarmede vinstokke vil have en dramatisk forbedret beskyttelse mod høsttab eller -skader og reducere tabet til ca. 13–20 %.
Elektrisk opvarmning løser udfordringen med energieffektive systemer, der bruger elektriske varmekabler til at beskytte vinstokkene mod frostskader. Frostsikring af vinmarker er en bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid takket være et lavt energiforbrug i frostperioden, hvilket giver mulighed for at redde op til 87 % af høsten. Frostsikring af vinmarker er en ideel løsning til vinmarker i alle størrelser.
Varmekablerne installeres og fastgøres på metaltråd langs vindruerne.
Systemet styres automatisk af temperaturfølere, der er tilsluttet regulatoren.
Produktporteføljen for elektriske varmesystemer til frostsikring af vinmarker består af tre hovedkomponenter:
• et varmeelement – varmekabel med konstant wattforbrug eller et selvbegrænsende varmekabel
• en regulator med en temperaturføler eller en regulator med både temperatur- og fugtfølere
• fastgørelseselementer og tilbehør
De fleste af kablerne er færdigfremstillede varmeelementer med en bestemt længde med strømforsyningskabel til tilslutning (kold tilledning eller koldkabel) og forseglede samlinger (tilslutningsmuffer eller endeklemmer). Rækkevidden for varmekablernes lineære effekt til frostsikring af vinmarker er normalt mellem 10 og 20 W/m (watt pr. lineær meter).
For at vælge den bedste løsning skal du:
- tage hensyn til vingårdens geografiske placering og temperaturudsving og vælge den tilsvarende effekt pr. meter
- angive længden af hver række vinstokke
- kontakte kundeservice.danfoss.dk@danfoss.com for at få teknisk support
Hvordan kan vi hjælpe dig?
En energieffektiv løsning med elektriske varmekabler
Nem, hurtig og pålidelig installation
En skræddersyet tilgang, der passer til kundens behov, vingårdsarealet og antal vinrækker.
Dokumenteret høj vindyrkningseffekt sammenlignet med de eksisterende metoder
En bæredygtig løsning til en grøn og ren fremtid med et lavt energiforbrug i frostperioden.

Hent applikationsmanual
Denne applikationsmanual præsenterer DEVI’s anbefalinger med elektriske varmekabler til at beskytte vinstokkene mod
frostskader. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.
Relaterede produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Analoge regulatorerAnaloge regulatorer er termostater med temperaturfølere, der giver dig mulighed for at tænde og slukke for systemet afhængigt af indstillingerne.
Videoer